ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラックシステム床置型用ボックスハンガー

通常単価(税別)
6,535
税込単価
7,189
通常出荷日:3日目

ラックシステム専用のボックスハンガー。【特長】・ボックスハンガーを取り付けてボックスを着ければ、効率よ...

詳細を確認

ご注意

  • ボックスは付属していません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。

型番:

MH-11
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
ラックシステム床置型用ボックスハンガーの寸法図

ラックシステム床置型用ボックスハンガーの寸法図

  • ※ ボックスは取付イメージ(別売)

規格表

(単位:mm)

間口×奥行×高さ○品番質量
868×15×75046103 MH-113kg

均等耐荷重:30kg

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

ラックシステム床置型セット例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書

MH-11の仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
868
奥行(mm)
15
高さ(mm)
75
その他
オプション
アイボリー
質量(kg)
3
均等耐荷重(全体)(kg)
30
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH-11

内容量

最小発注数量
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,535
( 7,189 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラックシステム専用のボックスハンガー。
【特長】
・ボックスハンガーを取り付けてボックスを着ければ、効率よく工具やビスを整理整頓できる。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを保管管理に利用可能。

ご注意

  • ボックスは付属していません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム床置型用ボックスハンガーの型番MH-11のページです。 型番MH-11に関する仕様情報を記載しております。
ラックシステム床置型用ボックスハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他メーカーのオプション品は取付できますか?
A
取付は、サカエ製品しか出来ませんので注意してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックシステム床置型用ボックスハンガー
ラックシステム床置型用ハンガーバー
ラックシステム床置型用トレーハンガー
ラックシステム床置型用キャビネット
ラックシステム床置型用ルーバーパネル
ラックシステム床置型用台車セット
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格6,5354,6047,54421,1659,80119,982
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパネルコンテナラックパンチングラック
間口(mm)868873868868871890
奥行(mm)153316231522550
高さ(mm)75957518047348
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト