17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラックシステム床置型用キャビネット

通常単価(税別)
21,165
税込単価
23,282
通常出荷日:3日目

ラックシステム専用のオプションキャビネット。【特長】・ラックシステムでのパンチングパネル使用では、出来...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    868
  • 奥行 (mm)
    315
  • 高さ (mm)
    180
  • その他
    オプション
  • アイボリー
  • 引出内寸法 (mm)
    W831×D233×H84mm
  • 質量 (kg)
    10
  • 均等耐荷重(引出し) (kg)
    10
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1個

ご注意

型番:

MC-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
ラックシステム床置型用キャビネットの寸法

規格表

(単位:mm)

間口×奥行×高さ○品番質量
868×315×180MC-0110kg

引出し内寸法/W831×D233×H84mm
引出し均等耐荷重/10kg

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書

MC-01の仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
868
奥行(mm)
315
高さ(mm)
180
その他
オプション
アイボリー
引出内寸法(mm)
W831×D233×H84mm
質量(kg)
10
均等耐荷重(引出し)(kg)
10
お届け状態(完成品・組立式)
完成品
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,165
( 23,282 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラックシステム専用のオプションキャビネット。
【特長】
・ラックシステムでのパンチングパネル使用では、出来ないものを便利に収納出来きる。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを保管管理に利用可能。

ご注意

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム床置型用キャビネットの型番MC-01のページです。 型番MC-01に関する仕様情報を記載しております。
ラックシステム床置型用キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他メーカーのオプション品は取付できますか?
A
取付は、サカエ製品しか出来ませんので注意してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックシステム床置型用キャビネット
ラックシステム床置型用ハンガーバー
ラックシステム床置型用ボックスハンガー
ラックシステム床置型用ルーバーパネル
ラックシステム床置型用トレーハンガー
ラックシステム床置型用台車セット
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格21,1654,6046,5359,8017,54419,982
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパネルコンテナラックパンチングラックパンチングラック
間口(mm)868873868871868890
奥行(mm)315331522162550
高さ(mm)18095754737548
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト