17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック TL-PF1

ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック

通常単価(税別)
1,091
税込単価
1,200
通常出荷日:3日目

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック。【特長】・取付も簡単で抜け止めビスも1本付属。...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • その他
    オプション
  • 取付オプション
    側面用
  • セット内容
    抜け止めビス1本付
  • 許容荷重 (kg)
    3
  • 補足説明
    2009年以前の商品(旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチ)には取付けできません。
  • 内容量
    1個

型番:

TL-PF1
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ペンチフックの外観・寸法

ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック:関連画像

製品仕様

型番:TL-PF1。
適合パネル:パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネル。
許容荷重:3kg。
抜け止めビス1本付。

TL-PF1の仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
その他
オプション
取付オプション
側面用
セット内容
抜け止めビス1本付
許容荷重(kg)
3
補足説明
2009年以前の商品(旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチ)には取付けできません。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TL-PF1

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091
( 1,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック。
【特長】
・取付も簡単で抜け止めビスも1本付属。
・ペンチ1本掛けのフック。
・スチールメッキ仕様。
【用途】
・工具等様々な物を引っ掛けるときに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフックの型番TL-PF1のページです。 型番TL-PF1に関する仕様情報を記載しております。
ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重は何kgですか?
A
3kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック
フック(大)
ルーバーパネル用フック
マルチフック・共通
アールフック(小)
パネル用アールフック(大)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格1,0911,1598878881,0521,531
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
取付オプション側面用-----
セット内容抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付固定用ナット付(六角ナットで固定するタイプになります)抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付
許容荷重(kg)32232.55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト