17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネルフック

通常単価(税別)
370
税込単価
407
通常出荷日:3日目

パネルラック用フック。【特長】・取付けも簡単で、パンチングの用途に合わせて選択可能・ラックシステム専用...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

パンチングパネルフック CKF-01外観図

CKF-01

パンチングパネルフック CKF-02外観図

CKF-02

製品の基本仕様・特長

型番材質許容荷重
CKF-01オール樹脂1kg
CKF-02

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ボルト長さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ボルト長さ

内容量

最小発注数量
24mm
1個
5個
40mm
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370
( 407 )
3日目
370
( 407 )
3日目

詳細情報

基本情報

パネルラック用フック。
【特長】
・取付けも簡単で、パンチングの用途に合わせて選択可能
・ラックシステム専用フック
・パンチングパネルの用途に適したフックが豊富に揃っている
【用途】
・作業部品・工具の管理に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネルフックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサカエ以外の商品と組合せて使用出来ますか。
A
サカエ専用になりますので他社製品とは互換性がありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルフック
スパナフック
アールフック(小)
棚フック (樹脂ベース小・大)
ファイル収納フック
パネル用アールフック(大)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格3702,6201,0524,252 -4,7141,531
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質樹脂樹脂ベースオールスチール樹脂ベーススチール製オールスチール
許容荷重(kg)142.5355
ボルト径φ5.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト