ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネルハンガー

通常単価(税別)
64,524
税込単価
70,976
通常出荷日:3日目

オプションのフックを引っ掛けて工具等管理するパネルハンガー。【特長】・別売のフックやパーツボックスとの...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    795
  • 奥行 (mm)
    405
  • 高さ (mm)
    1650
  • サカエグリーン
  • アジャスター
    ネジ径:M12 P=1.75
  • 質量 (kg)
    24.6
  • 特長
    フックを自由に取付けできます。
  • 均等耐荷重(全体) (kg)
    60
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は使用例です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MP-16PN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図

パンチングパネルハンガー 外観図

規格表

型番間口×奥行×高さ質量
MP-16PN795×405×1,650mm24.6kg

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書

MP-16PNの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
795
奥行(mm)
405
高さ(mm)
1650
サカエグリーン
アジャスター
ネジ径:M12 P=1.75
質量(kg)
24.6
特長
フックを自由に取付けできます。
均等耐荷重(全体)(kg)
60
お届け状態(完成品・組立式)
組立式
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-16PN

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,524
( 70,976 )
3日目

詳細情報

基本情報

オプションのフックを引っ掛けて工具等管理するパネルハンガー。
【特長】
・別売のフックやパーツボックスとの併用により作業現場の能率アップが図られます
・工場の見える化等でも採用されている
【用途】
・各種機械工具、自動車整備工場など、回転率の高い小物部品や工具の管理に最適です

ご注意

  • 画像は使用例です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネルハンガーの型番MP-16PNのページです。 型番MP-16PNに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネルハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q均等耐荷重はどれくらいですか?
A
60kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルハンガー
マグネットドライバーフック MGT-DF
マグネット六角棒レンチフック MGT-WHF
マグネットスプレー缶フック MGT-SPF
マグネットフック MGT-2F
ラックシステム床置型用台車セット
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格64,5244,9044,9046,6344,90419,982
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックマグネットハンガーマグネットハンガーマグネットハンガーマグネットハンガーパンチングラック
間口(mm)795150150145135890
奥行(mm)4053645868.5550
高さ(mm)16507363807548
サカエグリーンダークグレーダークグレーダークグレーダークグレーアイボリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト