ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルハンガー NFP-CW

パネルハンガー

通常単価(税別)
73,064
税込単価
80,370
通常出荷日:3日目

小物の管理に最適なパネルハンガー【特長】・小物部品の集中管理が容易。ボックスまたは、フックを用途に合わ...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パネルコンテナラック
  • 間口 (mm)
    960
  • 奥行 (mm)
    610
  • 高さ (mm)
    1300
  • サカエグリーン
  • キャスター
    100φゴム車 ネジ径:M12×P1.75
  • 質量 (kg)
    35
  • 均等耐荷重(全体) (kg)
    200
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NFP-CW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ボックスコンテナの取り出し・持ち運びが容易で便利なパネルハンガー

外観図
移動式両面タイプ(本体のみ)

移動式両面タイプ(本体のみ)

移動式両片面タイプ(本体のみ)

固定式片面タイプ(本体のみ)

パーツボックスの取付数
間口方向Z-0N、SA-1が8列並びます。Z-1N、SA-2が6列並びます。Z-2N、SA-3が4列並びます。SA-5が2列並びます。

間口方向

Z-0N、SA-1が8列並びます。Z-1N、SA-2が6列並びます。
Z-2N、SA-3が4列並びます。SA-5が2列並びます。

 

高さ方向 Z-0N、SA-1が7段並びます。Z-1N、SA-2が7段並びます。Z-2N、SA-3が5段並びます。SA-5が5段並びます。

高さ方向

Z-0N、SA-1が7段並びます。Z-1N、SA-2が7段並びます。
Z-2N、SA-3が5段並びます。SA-5が5段並びます。

 

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

パネルハンガー使用例:W960×D560×H1,300mm

パネルハンガー使用例:W960×D560×H1,300mm

使用方法

取扱説明書
取扱説明書

NFP-CWの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パネルコンテナラック
間口(mm)
960
奥行(mm)
610
高さ(mm)
1300
サカエグリーン
キャスター
100φゴム車 ネジ径:M12×P1.75
質量(kg)
35
均等耐荷重(全体)(kg)
200
お届け状態(完成品・組立式)
組立式
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NFP-CW

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,064
( 80,370 )
3日目

詳細情報

基本情報

小物の管理に最適なパネルハンガー
【特長】
・小物部品の集中管理が容易。ボックスまたは、フックを用途に合わせて使用可能です。
【用途】
・工場内でのボルト・ナットの保管

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルハンガーの型番NFP-CWのページです。 型番NFP-CWに関する仕様情報を記載しております。
パネルハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルハンガー
ラックシステム床置型用ボックスハンガー
ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)
ラックシステム床置型用トレーハンガー
ラックシステム床置型用ルーバーパネル
ラックシステム床置型用台車セット
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格73,0646,53573,361 -7,5449,80119,982
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パネルコンテナラックパンチングラックライトビンラックパンチングラックパネルコンテナラックパンチングラック
間口(mm)960868892868871890
奥行(mm)6101555016222550
高さ(mm)13007516407547348
サカエグリーンアイボリーアイボリーアイボリーアイボリーアイボリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト