17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツボックスフック SFN-27

通常単価(税別)
2,549
税込単価
2,804
通常出荷日:3日目

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック。【特長】・パーツボックス専用のフック・許容荷重...

詳細を確認

型番:

SFN-27
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

パーツボックスフック SFN-27 外観図

製品の基本仕様・特長

型番許容荷重適合パネル
SFN-275kg共用

図面

SFN-27

SFN-27の仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
その他
オプション
適合パネル
共用
許容荷重(kg)
5
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFN-27

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,549
( 2,804 )
3日目

詳細情報

基本情報

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック。
【特長】
・パーツボックス専用のフック
・許容荷重:5kg
【用途】
・作業部品、工具等を引っ掛けて管理するときに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツボックスフック SFN-27の型番SFN-27のページです。 型番SFN-27に関する仕様情報を記載しております。
パーツボックスフック SFN-27のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q許容加重はどれくらいですか?
A
5kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツボックスフック SFN-27
パーツボックスフック
ロングフック(2本掛け・大) SFN-22B
パンチングパネル用オプション ペンチフック
ベビーサンダーフック 共用
マルチフック・共通
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格2,5493,5371,6001,8811,910888
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適合パネル共用共用共用共用共用パンチングパネル用
許容荷重(kg)552253
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト