17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネル用アールフック(大) TL-H4W

パネル用アールフック(大)

通常単価(税別)
1,531
税込単価
1,684
通常出荷日:3日目

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック。【特長】・パンチングパネル、ルーバーパネルの用...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • その他
    オプション
  • 適合パネル
    共用
  • 材質
    オールスチール
  • セット内容
    抜け止めビス1本付
  • 許容荷重 (kg)
    5
  • 注意事項
    2009年以前の商品(旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチ)には取付けできません。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 2009年以前の商品(旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチ)には取付けできません。

型番:

TL-H4W
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アールフック(2本掛け)の外観・寸法

パネル用アールフック(大):関連画像

アールフック(2本掛け)の特長・仕様

中荷重用フック。
フック取付部分は溶接されている為耐久性に優れている。
型番:TL-H4W。
適合パネル:パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネル。
許容荷重:5kg。
抜け止めビス1本付。

  • ※ パンチングパネル用:22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可です。)
  • ※ ルーバーパネル用:45ピッチ 2010年モデル(旧タイプ39ピッチ商品には取付不可です。)

取付け方も簡単

パンチングパネルへの取付け

パネル用アールフック(大):関連画像

1 パンチングパネルに引っ掛けて。

パネル用アールフック(大):関連画像

2 付属のビス(抜け止め)をしめるだけ。

ルーバーパネルへの取付け

パネル用アールフック(大):関連画像

1 ルーバーパネルに引っ掛けて。

パネル用アールフック(大):関連画像

2 付属のビス(抜け止め)をしめるだけ。

TL-H4Wの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
その他
オプション
適合パネル
共用
材質
オールスチール
セット内容
抜け止めビス1本付
許容荷重(kg)
5
注意事項
2009年以前の商品(旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチ)には取付けできません。
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TL-H4W

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,531
( 1,684 )
3日目

詳細情報

基本情報

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック。
【特長】
・パンチングパネル、ルーバーパネルの用途に適したフックが豊富に揃っている。
・取付も簡単で抜け止めビスも1本付属。
・許容荷重:5kg。
【用途】
・切削用作業工具や部品、自動車工具や軽量の作業工具等を引っ掛けて管理するときに。

ご注意

  • 2009年以前の商品(旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチ)には取付けできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネル用アールフック(大)の型番TL-H4Wのページです。 型番TL-H4Wに関する仕様情報を記載しております。
パネル用アールフック(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重は何kgですか?
A
5kgです。
Q材質は何ですか?
A
オールスチールです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル用アールフック(大)
アールフック(小)
フック(大)
ルーバーパネル用フック
ペンフック(大) ルーバー用
ロングフック(2本掛け・大) SFN-22B
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格1,5311,0521,1598871,5841,600
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適合パネル共用共用共用ルーバーパネル用ルーバーパネル用共用
材質オールスチールオールスチール----
セット内容抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付抜け止めビス2本付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト