17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュワゴン オプション 棚板 MS-HT

メッシュワゴン オプション 棚板

通常単価(税別)
10,929
税込単価
12,022
通常出荷日:3日目

メッシュワゴン専用のオプション棚板。【特長】・フラット型でも皿型でも使用可能。・間口×奥行×高さ:87...

詳細を確認

型番:

MS-HT
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オプション棚板の外観

メッシュワゴン オプション 棚板:関連画像

製品仕様

フラット型でも皿型でも使用可能。
型番:MS-HT。
間口×奥行×高さ:876×250×40mm。
許容荷重:10kg。

MS-HTの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナラックパーツ
間口(mm)
876
奥行(mm)
250
高さ(mm)
40
本体/オプション
オプション
サカエグリーン
適用機種
メッシュワゴン用
許容荷重(kg)
10
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-HT

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,929
( 12,022 )
3日目

詳細情報

基本情報

メッシュワゴン専用のオプション棚板。
【特長】
・フラット型でも皿型でも使用可能。
・間口×奥行×高さ:876×250×40mm。
・許容荷重:10kg。
【用途】
・メッシュパネルのどの位置でも取り付けができるので、大型工具やベルト・コード類の保管、運搬に最適。
・オプションフック使用時、吊り下げ収納物からの油受としても活用できる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュワゴン オプション 棚板の型番MS-HTのページです。 型番MS-HTに関する仕様情報を記載しております。
メッシュワゴン オプション 棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュワゴン オプション 棚板
コンテナラックケース用オプション棚板
メッシュワゴン MS-10DN
コンテナラックケース用オプション アジャスターベース
コンテナラック(片面タイプ・床置型)
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)
メーカーサカエサカエサカエサカエトラスコ中山サカエ
通常価格10,9293,469120,59114,27451,736 -149,099
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜3日目
商品タイプコンテナラックパーツコンテナラックパーツコンテナラックコンテナラックパーツコンテナラックコンテナラック
間口(mm)87682910108589041250
奥行(mm)250280750327350570
高さ(mm)402011908612652073
本体/オプションオプションオプションオプションオプション本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト