17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナラックケース本体

コンテナラックケース本体

通常単価(税別)
29,89349,224
税込単価
32,88254,146
通常出荷日:3日目

【特長】・棚板(オプション)を追加して自由なボックスの組み合わせが可能です。・棚板ピッチは30mm調整...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナラック
  • 間口(mm)
    852
  • 奥行(mm)
    320
  • 本体/オプション
    本体
  • アイボリー
  • 均等耐荷重/段 (kg)
    50
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

オプション棚板を追加して自由なボックスの組み合わせができるコンテナラックケース

コンテナラックケース本体

SCR-9HI
W852×D320×H900mm  質量:19㎏ 棚板:2枚(300mm調整可能)

コンテナラックケース本体

SCR-18HI
W852×D320×H1800mm 質量:25㎏ 棚板:4枚(300mm調整可能)

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 内寸(mm)

  • セット内容(付属品)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

内寸

(mm)

セット内容(付属品)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
900
W800×D315×H818
棚板:2枚(30mm調整可能)
19
1台
1個
1800
W800×D315×H1663
棚板:4枚(30mm調整可能)
25
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,893
( 32,882 )
3日目
49,224
( 54,146 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板(オプション)を追加して自由なボックスの組み合わせが可能です。
・棚板ピッチは30mm調整可能です。
【用途】
・コンテナを組み合わせれば、工場からオフィス・学校まで、工具や部品の収納から書類の保管に利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナラックケース本体のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコンテナ専用のラックですか?
A
コンテナラック専用の本体ですが、書庫としても利用していただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナラックケース本体
コンテナラックケース用オプション棚板
メッシュワゴン MS-10DN
マルチプルラック天板付(固定式・コンテナ付)
コンテナラック SCR-95D
コンテナラック(透明コンテナ付)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格29,893-3,469120,591124,04664,83360,174 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
商品タイプコンテナラックコンテナラックパーツコンテナラックコンテナラックコンテナラックコンテナラック
間口(mm)85282910101250950900
奥行(mm)320280750570450380
本体/オプション本体オプションオプション本体本体本体
アイボリークリームサカエグリーンホワイトグレーグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト