ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナラック SCR-95D

通常単価(税別)
64,833
税込単価
71,316
通常出荷日:3日目

透明コンテナ付の収納ラック。【特長】・サカエオリジナルコンテナーのW441×D281×H145のコンテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナラック
  • 間口(mm)
    950
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    900
  • 本体/オプション
    本体
  • グレー
  • セット内容(付属品)
    コンテナ:13TM×12個付
  • 質量 (kg)
    42
  • 均等耐荷重/段 (kg)
    35
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SCR-95D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SCR-95D

コンテナを効率よく収納できる。
棚板を移動することで大きさの異なるコンテナを組み合わせて収納できる。
均等耐荷重(棚板1枚当り):35kg
間口×奥行×高さ:W950×D450×H900mm
コンテナ13TM内寸法:W367×D247×H129mm
質量:42kg

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書

SCR-95Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナラック
間口(mm)
950
奥行(mm)
450
高さ(mm)
900
本体/オプション
本体
グレー
セット内容(付属品)
コンテナ:13TM×12個付
質量(kg)
42
均等耐荷重/段(kg)
35
お届け状態(完成品・組立式)
完成品
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCR-95D

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,833
( 71,316 )
3日目

詳細情報

基本情報

透明コンテナ付の収納ラック。
【特長】
・サカエオリジナルコンテナーのW441×D281×H145のコンテナが12個綺麗に収まる仕様
・コンテナは透明で中身が一目でわかるので非常に便利
・棚板を移動することで大きさの異なるコンテナを組み合わせて収納できます
【用途】
・工場や倉庫、事務所内等幅広い場所でお使い出来る商品
・5S活動に必要な部品棚や工具収納ラック、書類整理棚等に非常に最適

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナラック SCR-95Dの型番SCR-95Dのページです。 型番SCR-95Dに関する仕様情報を記載しております。
コンテナラック SCR-95Dのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q1台の重量はどれ位ありますか?
A
1台42Kgになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナラック SCR-95D
コンテナラック パーツカー
コンテナラック(片面タイプ・床置型)
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)
マルチプルラック天板付(固定式・コンテナ付)
マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式
メーカーサカエサカエトラスコ中山サカエサカエサカエ
通常価格64,833116,556 -51,736 -149,099124,046121,011 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜3日目3日目3日目
商品タイプコンテナラックコンテナラックコンテナラックコンテナラックコンテナラックコンテナラック
間口(mm)950860904125012501250
奥行(mm)450600350570570570
高さ(mm)90010591265207310202073
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト