ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量キャビネット SMNタイプ SMN-5 SMN-5

重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

通常単価(税別)
129,159
税込単価
142,075
通常出荷日:5日目

工具類を収納する重量キャビネット。【特長】・サイズはW480×D700の浅引出しが4段、深引出しが1段...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    480
  • 奥行 (mm)
    700
  • 高さ (mm)
    735
  • サカエグリーン
  • 引出内寸    (W×D×H) (mm)
    H100:369×467×86 
  • 引出内寸②  (W×D×H) (mm)
    H200:369×467×187 
  • 質量 (kg)
    57
  • セット内容
    各引出し:パーティション1枚(各段)付/デバイダー2枚(各段)付/天マット(サカエリューム)付
  • オールロック機構
    オールロック機構
  • ラッチ機構
    ラッチ機構
  • セーフティロック機構
    セーフティロック機構
  • 耐震構造
    3重安全装置内蔵!
  • 特記事項
    ボールスライドレール採用
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SMN-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

SMN-5
H100引出し

H100引出し

H200引出し

H200引出し

製品の基本仕様・特長

引出し代・均等耐荷重

引出し代・均等耐荷重

耐震構造 3重安全装置内蔵

オールロック機構。
ラッチ機構。
セーフティロック機構。

SMN-5の仕様

間口×奥行×高さ:480×700×735mm
質量:57kg

使用方法・使用事例

使用方法

重量キャビネット SMNタイプ SMN-5 取扱説明書-1重量キャビネット SMNタイプ SMN-5 取扱説明書-2

SMN-5の仕様・寸法情報

間口(mm)
480
奥行(mm)
700
高さ(mm)
735
サカエグリーン
引出内寸    (W×D×H)(mm)
H100:369×467×86 
引出内寸②  (W×D×H)(mm)
H200:369×467×187 
質量(kg)
57
セット内容
各引出し:パーティション1枚(各段)付/デバイダー2枚(各段)付/天マット(サカエリューム)付
オールロック機構
オールロック機構
ラッチ機構
ラッチ機構
セーフティロック機構
セーフティロック機構
耐震構造
3重安全装置内蔵!
特記事項
ボールスライドレール採用
お届け状態(完成品・組立式)
完成品
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMN-5

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,159
( 142,075 )
5日目

詳細情報

基本情報

工具類を収納する重量キャビネット。
【特長】
・サイズはW480×D700の浅引出しが4段、深引出しが1段。
・耐震構造に優れた、オールロック機構、ラッチ機構、セーフティロック機構の3重安全装置内蔵。
【用途】
・自動車、電子機器、切削加工の製造業の工場で工具類や部品等を収納するときに。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重量キャビネット SMNタイプ SMN-5の型番SMN-5のページです。 型番SMN-5に関する仕様情報を記載しております。
重量キャビネット SMNタイプ SMN-5のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q移動させる場合のキャスターベースのオプションはありませんか?
A
SMNタイプにはキャスターベースはありませんが、同寸法のキャスター付の重量キャビネットワゴンSMW-5を用意しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量キャビネット SMNタイプ SMN-5
ワイドキャビネット WCタイプ
SKUキャビネット
ステンレス ミニキャビネット
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格129,159203,913 -123,295 -82,557171,012 -199,745 -
通常出荷日5日目9日目3日目3日目9日目9日目
間口(mm)480860800420880880
奥行(mm)700500500430450450
高さ(mm)73595088041010001200
サカエグリーンサカエグリーンサカエグリーンステンレスグリーングレーグリーングレー
引出内寸    (W×D×H)(mm)H100:369×467×86 H100:734×369×84 320×390×110 330×350×90 --
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト