17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量キャビネット SKVタイプ用キャスターベース SKV-CDD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

重量キャビネット SKVタイプ用キャスターベース

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKV-CDD

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

重量キャビネットSKVタイプのオプションキャスターベース。
【特長】
・キャスターの取り付けピッチはM12×P1.75。
・100φゴム車(ストッパー付)。
【用途】
・弊社SKVキャビネット専門のオプション。
・現場で使用する工具類を収納する事が可能で重量もあるので、清掃、レイアウト変更等に活用できる。

指定中の仕様・寸法情報

その他
オプション
適応サイズ
W880mm用
均等耐荷重(kg)
400
キャスター
100φ
内容量
1個
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト