17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

軽量作業台KKタイプ
サカエ
重量作業台KWタイプ 中板2枚付
サカエ
中量作業台KVタイプ(組立式)
サカエ
重量キャビネット SKV7タイプ用アジャスターベース SKV7-ABD

重量キャビネット SKV7タイプ用アジャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,470
税込単価
10,417

重量キャビネットSKV7専用アジャスターベース。 【特長】 ・SKV7シリーズ...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 適応サイズ
    W700mm用
  • アジャスター
    M12
  • 内容量
    1個

型番:

SKV7-ABD
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    アジャスターベース SKV7-ABDの特長

    SKV7-ABD

    D550タイプ
    アジャスター:M12

    製品仕様

    適用:W700mm用
    荷台面高さ:20mm

    SKV7-ABDの仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    適応サイズ
    W700mm用
    アジャスター
    M12
    内容量
    1個

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKV7-ABD

    内容量

    最小発注数量
    1個
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,470
    ( 10,417 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    重量キャビネットSKV7専用アジャスターベース。
    【特長】
    ・SKV7シリーズ(W700×D550)全機種に使用可能。
    ・アジャスター付きで床面のレベル調整が出来る。
    【用途】
    ・弊社SKVキャビネット専門のオプション。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    重量キャビネット SKV7タイプ用アジャスターベースの型番SKV7-ABDのページです。 型番SKV7-ABDに関する仕様情報を記載しております。
    重量キャビネット SKV7タイプ用アジャスターベースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q対応機種はSKV7シリーズだけですか?
    A
    キャビネット本体に合わせた溶接構造の為、他の機種には使用出来ません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    重量キャビネット SKV7タイプ用アジャスターベース
    重量キャビネット SKVタイプ用アジャスターベース
    重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース
    キャビネットSKV10用アジャスターベース
    SKBキャビネット用アジャスターベース
    重量キャビネット SKVタイプ用キャスターベース
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格9,47010,1768,85910,9175,37521,384
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    適応サイズW700mm用W880mm用W600mm用W1000mm用SKBタイプW880mm用
    アジャスターM12M12M12M12M12-
    内容量1個1個1個1個1個1個

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました