17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量キャビネット SKV6タイプ用キャスターベース SKV6-CDD

重量キャビネット SKV6タイプ用キャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,047
税込単価
22,052

SKV6タイプ用のオプションキャスターベース。 【特長】 ・キャスター取り付け...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 適応サイズ
    W600mm用
  • 均等耐荷重 (kg)
    400
  • キャスター
    100φ
  • 内容量
    1個

型番:

SKV6-CDD
解除
    数量:

    キャスターベース SKV6-CDDの特長

    SKV6-CDD

    D550タイプ
    均等耐荷重:400kg
    キャスター:φ100(直径100mm)

    製品仕様

    適用:W600mm用
    荷台面高さ:149mm

    SKV6-CDDの仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    適応サイズ
    W600mm用
    均等耐荷重(kg)
    400
    キャスター
    100φ
    内容量
    1個
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKV6-CDD

    内容量

    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,047
    ( 22,052 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    SKV6タイプ用のオプションキャスターベース。
    【特長】
    ・キャスター取り付けピッチはM12×P1.75を採用。
    ・キャスターは100ファイゴム車ストッパー付。
    ・作業現場によってはビドマーと呼ばれる。
    【用途】
    ・据付する現場で清掃等の理由で移動が必要な場合に。
    ・弊社SKVキャビネット専門のオプション。
    ・自動車、工場やメンテナンス現場等あらゆる工具を収納する、キャビネット用キャスターベース。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    重量キャビネット SKV6タイプ用キャスターベースの型番SKV6-CDDのページです。 型番SKV6-CDDに関する仕様情報を記載しております。
    重量キャビネット SKV6タイプ用キャスターベースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qキャスターベースを取付けた際400kgまで収納可能ですか?
    A
    本体自重を差し引いた重量までキャビネットに収納可能です。使用を検討しているキャビネットの重量を確認してご使用ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    重量キャビネット SKV6タイプ用キャスターベース
    重量キャビネット SKVタイプ用キャスターベース
    キャビネットSKV10用キャスターベース
    ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベース
    ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベース
    ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格20,04721,38420,20016,00125,20119,037
    通常出荷日5日目3日目3日目3日目3日目3日目
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    適応サイズW600mm用W880mm用W1000mm用---
    均等耐荷重(kg)400400400400400400
    キャスター100φ100φ100φゴム車100φ100φ:6個100φ
    内容量1個1個1個1個1個1個

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました