ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ パーツトレー |
|
サカエ スモールキャビネット用デバイダー |
|
サカエ Wキャビネット用オプション・デバイダー |
|
サカエ キャビネット保管システム オプション デバイダー |

型番

参考:引出し寸法図

デバイダー寸法
| ○品番 | H | 適合引出し高さ |
|---|---|---|
| 537644 SVE-057D | 35 | H57 |
| 537645 SVE-115D | 90 | H115・172 |
SVE型キャビネットの引き出しに使用可能なオプションパーツのデバイダー。
【特長】
・パーティションにある溝にはめ込むだけで、簡単に引き出しを横方向に仕切ることが可能。
【用途】
・弊社SVEキャビネット専門のオプション。
・引き出しの中身を横方向に仕切りたい場合に活用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~