17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量キャビネット SVE型

軽量キャビネット SVE型

通常単価(税別)
68,116158,844
税込単価
74,928174,728
通常出荷日:3日目

【特長】・間口500mm、奥行550mmと、少し小さ目のキャビネットです。仕切板が標準で付属している為...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    500
  • 奥行 (mm)
    550
  • サカエグリーン
  • 均等耐荷重(引出一段当り) (kg)
    60
  • セット内容
    各引出しにパーティション2枚、デバイダー6枚付
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

SVE-401寸法

SVE-401

SVE-601寸法

SVE-601

SVE-801寸法

SVE-801

SVE-1101寸法

SVE-1101

引出し内寸法

引出し

規格表

H420mmタイプ(各引出しにパーティション2枚、デバイダー6枚付)

間口×奥行×高さ○品番質量
500×550×420034251 SVE-40130kg

H650mmタイプ(各引出しにパーティション2枚、デバイダー6枚付)

間口×奥行×高さ○品番質量
500×550×650034254 SVE-60146kg

H880mmタイプ(各引出しにパーティション2枚、デバイダー6枚付)

間口×奥行×高さ○品番質量
500×550×880034257 SVE-80159kg

H1110mmタイプ(各引出しにパーティション2枚、デバイダー6枚付)

間口×奥行×高さ○品番質量
500×550×1110034260 SVE-110174kg

※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

引出し内寸法

引出し呼び高さ
(mm)
内寸(mm)
ABCDE
H 57408446375544
H11594113102
H172170159

図面

SVE-1101

軽量キャビネット SVE型 SVE-1101図面

SVE-1102

軽量キャビネット SVE型 SVE-1102図面

SVE-1103

軽量キャビネット SVE型 SVE-1103図面

SVE-401

軽量キャビネット SVE型 SVE-401図面

SVE-402

軽量キャビネット SVE型 SVE-402図面

SVE-403

軽量キャビネット SVE型 SVE-403図面

SVE-601

軽量キャビネット SVE型 SVE-601図面

SVE-602

軽量キャビネット SVE型 SVE-602図面

SVE-603

軽量キャビネット SVE型 SVE-603図面

SVE-801

軽量キャビネット SVE型 SVE-801図面

SVE-802

軽量キャビネット SVE型 SVE-802図面

SVE-803

軽量キャビネット SVE型 SVE-803図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量キャビネット SVE型 取扱説明書

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 引出段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

引出段数

(段)

引出詳細

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1110
9
H115:9段
74
1台
1個
1110
8
H115:6段、H172:2段
69
1台
1個
1110
9
H57:3段、H115:3段、H172:3段
70
1台
1個
420
4
H57:3段、H172:1段
30
1台
1個
420
5
H57:4段、H115:1段
34
1台
1個
420
4
H57:2段、H115:2段
31
1台
1個
650
6
H57:3段、H115:2段、H172:1段
46
1台
1個
650
5
H115:5段
44
1台
1個
650
7
H57:4段、H115:3段
50
1台
1個
880
7
H115:7段
59
1台
1個
880
8
H57:3段、H115:4段、H172:1段
61
1台
1個
880
9
H57:4段、H115:5段
65
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,117
( 172,829 )
3日目
158,844
( 174,728 )
3日目
156,684
( 172,352 )
3日目
68,116
( 74,928 )
3日目
79,360
( 87,296 )
3日目
83,717
( 92,089 )
3日目
111,140
( 122,254 )
3日目
97,790
( 107,569 )
3日目
118,650
( 130,515 )
3日目
139,467
( 153,414 )
3日目
146,932
( 161,625 )
3日目
143,515
( 157,867 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・間口500mm、奥行550mmと、少し小さ目のキャビネットです。仕切板が標準で付属している為、あらゆる部品の分類に最適です。
・H420、650、880、1110と4タイプあり使用場所によって使い分けできます。
【用途】
・自動車、工場やメンテナンス現場等あらゆる工具を収納するキャビネット
・卓上キャビネットとしても活用可能

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量キャビネット SVE型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qキャスター付に変更可能ですか?
A
オプションになりますが、キャスターベースを別途購入頂ければ可能です。ただし、耐荷重が落ちますので、ご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量キャビネット SVE型
ユニットキャビネット
ワイドキャビネット WCタイプ
スモールキャビネット
NKLキャビネット
SKUキャビネット
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格68,116-125,991 -203,913 -46,446 -45,556 -123,295 -
通常出荷日3日目3日目9日目3日目〜3日目3日目
間口(mm)500600860390500800
奥行(mm)550450500400500500
サカエグリーンサカエグリーンサカエグリーン-サカエグリーンサカエグリーン
均等耐荷重(引出一段当り)(kg)605070203030
セット内容各引出しにパーティション2枚、デバイダー6枚付各引出しにタテ仕切2枚、ヨコ仕切1枚付各引出しにパーティション2枚、デバイダー3枚付各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚、(W117)2枚付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト