ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 重量キャビネット オプション デバイダー |
|
サカエ ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ボックスフック(スチールベース) |
|
サカエ キャビネット保管システム オプション デバイダー |

型番

寸法図
| 引出し(H寸法) | W132mmタイプ | W156mmタイプ | W166mmタイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 品番 | 価格(税抜) | ○ 品番 | 価格(税抜) | ○ 品番 | 価格(税抜) | |
| H125mmタイプ(86) | 642580 YD-12M | |||||
| H200mmタイプ(161) | 642579 YD-20S | 642585 YD-20L | ||||
ワイドキャビネットWYタイプの仕切り板。
【特長】
・WYタイプキャビネットをヨコ方向に仕分けるのに使用するオプション仕切板。
・W156mmのデバイダーは引出しの両端のみ使用。
【用途】
・WYキャビネット専門のオプション。
・工場やメンテナンス現場等で小物部品・工具を収納するWYキャビネット用副資材。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~