17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベース WY-CDD

ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,201
税込単価
27,721

WYタイプ専用のキャスターベースにより、キャビネットの移動ができる。 【特長】...

詳細情報を確認する
  • 間口 (mm)
    1206
  • 奥行 (mm)
    657
  • 高さ (mm)
    186
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    WY
  • 均等耐荷重 (kg)
    400
  • キャスター
    100φ:6個
  • 内容量
    1個

型番:

WY-CDD
解除
    数量:

    キャスターベース(WY-CDD)の特長と寸法

    キャスターベース

    キャスターベース

    • キャスター:φ100(直径100mm)
    • 均等耐荷重400kg

    単位:mm

    間口×奥行×高さ○ 品番
    1206×657×186644052 WY-CDD
    ●適合機種:WY ●荷台面高さ:149mm

    WY-CDDの仕様・寸法情報

    間口(mm)
    1206
    奥行(mm)
    657
    高さ(mm)
    186
    その他
    オプション
    適合機種
    WY
    均等耐荷重(kg)
    400
    キャスター
    100φ:6個
    内容量
    1個

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WY-CDD

    内容量

    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,201
    ( 27,721 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    WYタイプ専用のキャスターベースにより、キャビネットの移動ができる。
    【特長】
    ・重量キャビネットを移動させる事が出来るようになり、レイアウト変更が容易に。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベースの型番WY-CDDのページです。 型番WY-CDDに関する仕様情報を記載しております。
    ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q専用のキャスターベースなのでしょうか?
    A
    WYキャビネットの専用キャスターベースです。後からご購入の際はサイズ等間違えが無いようにご注意ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベース
    軽量キャビネット SVE型用キャスターベース
    軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース
    スモールキャビネット用コレットプレート
    ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベース
    ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格25,20111,2704,7035,78316,00119,037
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    間口(mm)1206506506308866936
    奥行(mm)657557557328507657
    高さ(mm)1861052060186186
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    適合機種WYSKB、 SKE、KEキャビネット、 軽量キャビネットSVE型SKB、 SKE、KEキャビネット、 軽量キャビネットSVE型SL-44、SL-45、SL-56、SL-57、SL-67、SL-68、SL-80、SL-89--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました