17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドキャビネット WYタイプ

ワイドキャビネット WYタイプ

通常単価(税別)
559,556
税込単価
615,512

3重安全装置内蔵!【特長】・オールロック機構は全ての引出が同時にロックされ、大...

詳細情報を確認する
  • 間口 (mm)
    1200
  • 奥行 (mm)
    650
  • 高さ (mm)
    1200
  • サカエグリーン
  • 引出段数 (段)
    8
  • 均等耐荷重(引出一段当り) (kg)
    150
  • 引出内寸    (W×D×H) (mm)
    H125:1055×464×100 
  • 引出内寸②  (W×D×H) (mm)
    H150:1055×464×125 
  • 引出内寸③ (W×D×H) (mm)
    H200:1055×464×175 
  • 質量 (kg)
    260
  • オールロック機構
    オールロック機構
  • ラッチ機構
    ラッチ機構
  • セーフティロック機構
    セーフティロック機構
  • 耐震構造
    3重安全装置内蔵!
  • 特記事項
    ボールスライドレール採用
  • 補足説明
    カギ付
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    製品特長・仕様

    外観図

    寸法(WY-8A)

    WY-8A

    寸法(WY-8D1)

    WY-8D1

    製品の基本仕様・特長

    引出し代・均等耐荷重

    引出し代・均等耐荷重

    引出し間口×奥行×高さ○品番質量
    ヨコ仕切付1200×650×1200mm144305 WY-8A260kg
    各引出しにヨコ仕切2枚、タテ仕切6枚付
    引出し間口×奥行×高さ○品番質量
    タテ仕切付1200×650×1200mmm 144303 WY-8D1260kg
    各引出しにタテ仕切6枚、ヨコ仕切(W132)6枚、(W156)4枚、(W166)4枚付

    使用方法・使用事例

    使用方法

    ワイドキャビネット WYタイプ 取扱説明書-1ワイドキャビネット WYタイプ 取扱説明書-2

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 引出仕様

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    引出仕様

    セット内容

    内容量

    最小発注数量
    ヨコ仕切付
    各引出しにヨコ仕切2枚、タテ仕切6枚付
    1台
    1個
    タテ仕切付
    各引出しにタテ仕切6枚、ヨコ仕切(W132)6枚、(W156)4枚、(W166)4枚付
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    559,556
    ( 615,512 )
    3日目
    559,556
    ( 615,512 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    3重安全装置内蔵!
    【特長】
    ・オールロック機構は全ての引出が同時にロックされ、大切な工具・部品を守る。
    ・ラッチ機構は引き手内側にストッパーを内蔵し、ワンタッチで引出しのロック開閉が出来る。
    ・移動時や地震等による引出しの飛び出し、キャビネットの転倒から収納物を守る。
    ・セーフティーロック機構は一つの引出しを開けると安全システムが自動で働き、他の引出しが全てロック。
    ・引出しが一段ずつしか開かないため、キャビネットを転倒事故から守る。
    【用途】
    ・サカエ製WYキャビネット専門のオプション
    ・工場内でご使用の大切な工具及び製品パーツ等の収納に最適

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワイドキャビネット WYタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q引出しの格段に仕切り板は付属されますか?別途購入の必要はありますか?
    A
    引出し格段に標準で仕切り他は付属されます。追加の際はオプションでご用意もございます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイドキャビネット WYタイプ
    ワイドキャビネット WCタイプ
    ワイドキャビネットWBタイプ用アジャスターベース
    ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース
    重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm
    重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格559,556203,913 -6,74619,037171,012 -199,745 -
    通常出荷日3日目9日目3日目3日目9日目9日目
    間口(mm)1200860936936880880
    奥行(mm)650500657657450450
    高さ(mm)12009506018610001200
    サカエグリーンサカエグリーンダークグレーダークグレーグリーングレーグリーングレー
    引出段数(段)8-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト