17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドキャビネット WGタイプ

ワイドキャビネット WGタイプ

通常単価(税別)
466,893510,214
税込単価
513,582561,235
通常出荷日:9日目

W860×D500×H950タイプの工具等収納キャビネット【特長】・オールロック機構・ラッチ機構・セー...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    930
  • 奥行 (mm)
    650
  • 高さ (mm)
    1200
  • 均等耐荷重(引出一段当り) (kg)
    引出H100・150:70、H200・250:150
  • セット内容
    各引出しにパーティション4枚、デバイダー(W132)2枚、(W166)8枚付
  • オールロック機構
    オールロック機構
  • ラッチ機構
    ラッチ機構
  • セーフティロック機構
    セーフティロック機構
  • 耐震構造
    3重安全装置内蔵!
  • 特記事項
    ボールスライドレール採用
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

寸法(WG-5D4/WG-5D4GY)

WG-5D4/WG-5D4GY

寸法(WG-6D6/WG-6D6GY)

WG-6D6/WG-6D6GY

寸法(WG-7D3/WG-7D6/WG-7D3GY/WG-7D6GY)

WG-7D3/WG-7D6/WG-7D3GY/WG-7D6GY

寸法(WG-8D4/WG-8D4GY)

WG-8D4/WG-8D4GY

寸法(WG-9D3/WG-9D3GY)

WG-9D3/WG-9D3GY

寸法(WG-9D1/WG-9D1GY)

WG-9D1/WG-9D1GY

規格表

○品番質量
グリーングレー
154270 WG-5D4154300 WG-5D4GY154kg
○品番質量
グリーングレー
154276 WG-6D6154306 WG-6D6GY163kg
○品番質量
グリーングレー
154280 WG-7D3154310 WG-7D3GY163kg
154283 WG-7D6154313 WG-7D3GY168kg
○品番質量
グリーングレー
154288 WG-8D4154318 WG-8D4GY172kg
○品番質量
グリーングレー
154293 WG-9D3154322 WG-9D3GY181kg
○品番質量
グリーングレー
154291 WG-9D1154320 WG-9D1GY177kg

製品の基本仕様・特長

引出し代・均等耐荷重。

引出し代・均等耐荷重。

オールロック機構

オールロック機構

全ての引出しが同時にロックされ、
大切な工具・部品を守る。

ラッチ機構

ラッチ機構

  • 引き手の内側にはストッパーを内蔵。
    引き手を引くだけで自動的に
    ストッパーが外れ、スムーズに
    引出しが開けられる。
  • 移動時や、地震等による引出しの
    飛び出しや、キャビネットの転倒
    から収納物を守る装置。
セーフティロック機構

セーフティロック機構

  • 一つの引出しを開けると安全
    システムが自動的に働いて、
    他の引出しは全てロック。
  • 引出しが一段ずつしか開かない為、
    キャビネットを転倒事故から守る。

使用方法・使用事例

使用方法

ワイドキャビネット WGタイプ 取扱説明書-1ワイドキャビネット WGタイプ 取扱説明書-2

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 引出段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

引出段数

(段)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
サカエグリーン
5
154
1台
1個
グレーツートン
5
154
1台
1個
サカエグリーン
6
163
1台
1個
グレーツートン
6
163
1台
1個
サカエグリーン
7
163
1台
1個
グレーツートン
7
163
1台
1個
サカエグリーン
7
168
1台
1個
グレーツートン
7
168
1台
1個
サカエグリーン
8
172
1台
1個
グレーツートン
8
172
1台
1個
サカエグリーン
9
177
1台
1個
グレーツートン
9
177
1台
1個
サカエグリーン
9
181
1台
1個
グレーツートン
9
181
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484,508
( 532,959 )
9日目
484,508
( 532,959 )
9日目
487,724
( 536,496 )
9日目
487,724
( 536,496 )
9日目
466,893
( 513,582 )
9日目
466,893
( 513,582 )
9日目
484,002
( 532,402 )
9日目
484,002
( 532,402 )
9日目
480,958
( 529,054 )
9日目
480,958
( 529,054 )
9日目
485,442
( 533,986 )
9日目
485,442
( 533,986 )
9日目
510,214
( 561,235 )
9日目
510,214
( 561,235 )
9日目

詳細情報

基本情報

W860×D500×H950タイプの工具等収納キャビネット
【特長】
・オールロック機構・ラッチ機構
・セーフティロック機構の3つの安全装置内蔵キャビネット
・オプションバインダーやパーティションを利用し小物部品や工具の収納にも便利
【用途】
・各段にデバイダー・パーティション付きのため細かい部品の整理にも使用できる。
・引出し率100%のため無駄なく収納できる。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドキャビネット WGタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q商品は完成品で届きますか?
A
完成品で発送致します。デバイダー、パーティションはお客様にて取付をお願い致します。また重量物ですので商品の受入はフォークリフトなどの使用をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドキャビネット WGタイプ
ワイドキャビネット WCタイプ
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm
重量キャビネット SMNタイプ SMN-5
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格466,893-203,913 -171,012 -129,159199,745 -144,361 -
通常出荷日9日目9日目9日目5日目9日目9日目
間口(mm)930860880480880880
奥行(mm)650500450700450450
高さ(mm)120095010007351200800
均等耐荷重(引出一段当り)(kg)引出H100・150:70、H200・250:15070100-100100
セット内容各引出しにパーティション4枚、デバイダー(W132)2枚、(W166)8枚付各引出しにパーティション2枚、デバイダー3枚付-各引出し:パーティション1枚(各段)付/デバイダー2枚(各段)付/天マット(サカエリューム)付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト