ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ワイドキャビネット TWK型 (仕切りBタイプ) 取替用パーテーション |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
サカエ パーツボックス Zタイプ(フタ付き) |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |

型番

寸法図
| 引出し(H寸法) | ○品番 |
|---|---|
| H100mmタイプ(72) H150mmタイプ(122) H200mmタイプ(172) | 646232 B-100P 646233 B-150P 646234 B-200P |

使用引出し寸法
単位:mm
| 引出し 呼び高さ | 有効高さ A | 胴板高さ B | 正面板高さ C |
|---|---|---|---|
| H100 | 84 | 73 | 98 |
| H150 | 134 | 123 | 148 |
| H200 | 184 | 173 | 198 |
ワイドキャビネットWC用の仕切り板。(タテ仕切り用)
【特長】
・小物部品や工具等の整理に便利な仕切り板。
【用途】
・弊社WCキャビネット専門のオプション。
・キャビネット内の収納効率を良くするための仕切り板。
・収納物に合わせて組み合わせて使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~