17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー B-150D

ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー

通常単価(税別)
610
税込単価
671
通常出荷日:3日目

ワイドキャビネットWC用の仕切り板。(ヨコ仕切り用) 【特長】 ・小物部品や工具等の整理に便利な仕切り...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    245
  • 高さ (mm)
    121
  • その他
    オプション
  • 引出仕様
    H150mmタイプ
  • 内容量
    1枚

型番:

B-150D
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

デバイダー(ヨコ仕切)の寸法

寸法図

寸法図

引出し(H寸法)○品番
H150mmタイプ(121)646245
B-150D

B-150Dの仕様・寸法情報

間口(mm)
245
高さ(mm)
121
その他
オプション
引出仕様
H150mmタイプ
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-150D

内容量

最小発注数量
1枚
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワイドキャビネットWC用の仕切り板。(ヨコ仕切り用)
【特長】
・小物部品や工具等の整理に便利な仕切り板。
【用途】
・弊社WCキャビネット専門のオプション。
・キャビネット内の収納効率を良くするための仕切り板。
・収納物に合わせて組み合わせて使用する。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダーの型番B-150Dのページです。 型番B-150Dに関する仕様情報を記載しております。
ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qデバイダーのみで仕切ることは可能ですか?
A
出来ません。デバイダーを使用する際はパーティションを合わせてご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー
重量キャビネット SMNタイプ用デバイダー
SKVキャビネット用デバイダー縦
スモールキャビネット用コレットプレート
ワイドキャビネット WCタイプ
ワイドキャビネット WGタイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格610402543 -5,783203,913 -466,893 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目9日目9日目
間口(mm)245187255.5308860930
高さ(mm)12163-609501200
その他オプションオプションオプションオプション--
引出仕様H150mmタイプ-W1000mm両端用---
内容量1枚1枚1個1枚1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト