17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベース WC-CDD

ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,001
税込単価
17,601

ワイドキャビネットWCタイプ専用のキャスターベース。 【特長】 ・キャスターベ...

詳細情報を確認する
  • 間口 (mm)
    866
  • 奥行 (mm)
    507
  • 高さ (mm)
    186
  • その他
    オプション
  • 均等耐荷重 (kg)
    400
  • キャスター
    100φ
  • 内容量
    1個

型番:

WC-CDD
解除
    数量:

    キャスターベースの寸法

    キャスターベース

    キャスターベース

    • キャスター:φ100(直径100mm)
    • 均等耐荷重:400kg
    • 荷台面高さ:149mm
    間口×奥行×高さ○品番
    866×507×186644071 WC-CDD

    WC-CDDの仕様・寸法情報

    間口(mm)
    866
    奥行(mm)
    507
    高さ(mm)
    186
    その他
    オプション
    均等耐荷重(kg)
    400
    キャスター
    100φ
    内容量
    1個
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WC-CDD

    内容量

    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,001
    ( 17,601 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ワイドキャビネットWCタイプ専用のキャスターベース。
    【特長】
    ・キャスターベースを使用することで、重たいキャビネットを用意に移動することができる。
    【用途】
    ・弊社WCキャビネット専用のベース。
    ・キャスター付きで移動が容易にできる。
    ・キャビネット下の掃除の際や頻繁にレイアウト変更を行う職場で最適。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベースの型番WC-CDDのページです。 型番WC-CDDに関する仕様情報を記載しております。
    ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qキャビネットをキャスターベースに載せることは、1人で簡単にできますか?
    A
    キャビネット自体重量がありますので、3~4人でキャビネットを持ち上げて載せて下さい。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベース
    ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベース
    ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース
    軽量キャビネット SVE型用キャスターベース
    軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース
    ツーリングキャビネットオプションパンチングパネル
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格16,00125,20119,03711,2704,70316,681
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    間口(mm)8661206936506506880
    奥行(mm)507657657557557125
    高さ(mm)18618618610520475
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    均等耐荷重(kg)40040040024024030
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました