ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベース WC-ABD

ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,988
税込単価
6,587

ワイドキャビネットWCタイプ専用のアジャスターベース。 【特長】 ・アジャスタ...

詳細情報を確認する
  • 間口 (mm)
    866
  • 奥行 (mm)
    507
  • 高さ (mm)
    60
  • その他
    オプション
  • アジャスター
    M12
  • 内容量
    1個

型番:

WC-ABD
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    アジャスターベースの特長

    アジャスターベース

    アジャスターベース

    • アジャスター:M12
    • 荷台面高さ:20mm
    間口×奥行×高さ○品番
    866×507×60644072 WC-ABD

    WC-ABDの仕様・寸法情報

    間口(mm)
    866
    奥行(mm)
    507
    高さ(mm)
    60
    その他
    オプション
    アジャスター
    M12
    内容量
    1個

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WC-ABD

    内容量

    最小発注数量
    1個
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,988
    ( 6,587 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    ワイドキャビネットWCタイプ専用のアジャスターベース。
    【特長】
    ・アジャスターベースを使用し、キャビネットをフォークリフトですくって移動することもできる。
    【用途】
    ・弊社WCキャビネット専用のアジャスターベース。
    ・キャビネットのレイアウト変更時にフォークリフトで移動ができる。
    ・定期的にレイアウト変更を行う職場で最適。
    ・アジャスターにてレベル調整ができ、床面のレベルが悪い現場で使用する際に最適。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベースの型番WC-ABDのページです。 型番WC-ABDに関する仕様情報を記載しております。
    ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qキャビネットをアジャスターベースに載せることは、1人で簡単にできますか?
    A
    キャビネット自体重量がありますので、3~4人でキャビネットを持ち上げて載せて下さい。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベース
    ワイドキャビネットWBタイプ用アジャスターベース
    SKBキャビネット用アジャスターベース
    軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース
    ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベース
    ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベース
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格5,9886,7465,3754,70316,00125,201
    通常出荷日7日目3日目3日目3日目3日目3日目
    間口(mm)8669366115068661206
    奥行(mm)507657657557507657
    高さ(mm)60605720186186
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    アジャスターM12M12M12M12--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました