17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドキャビネット WCタイプ

ワイドキャビネット WCタイプ

通常単価(税別)
203,913258,717
税込単価
224,304284,589
通常出荷日:9日目

工場や学校、自動車整備場で各種工具、測定工具類を保管するキャビネット【特長】・サカエのキャビネットの特...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    860
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    950
  • サカエグリーン
  • 均等耐荷重(引出一段当り) (kg)
    70
  • 引出内寸    (W×D×H) (mm)
    H100:734×369×84 
  • 引出内寸②  (W×D×H) (mm)
    H150:734×369×134 
  • 引出内寸③ (W×D×H) (mm)
    H200:734×369×184 
  • セット内容
    各引出しにパーティション2枚、デバイダー3枚付
  • オールロック機構
    オールロック機構
  • ラッチ機構
    ラッチ機構
  • セーフティロック機構
    セーフティロック機構
  • 耐震構造
    3重安全装置内蔵!
  • 特記事項
    ボールスライドレール採用
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

商品画像

WC-5D9
質量88kg

商品画像

WC-6D4
質量96kg

商品画像

WC-7D2
質量103kg

商品画像

WC8D1
質量110kg

使用方法・使用事例

使用方法

ワイドキャビネット WCタイプ 取扱説明書-1ワイドキャビネット WCタイプ 取扱説明書-2

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 引出段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

引出段数

(段)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
5
88
1台
1個
6
96
1台
1個
7
103
1台
1個
8
110
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,913
( 224,304 )
9日目
222,305
( 244,536 )
9日目
240,512
( 264,563 )
9日目
258,717
( 284,589 )
9日目

詳細情報

基本情報

工場や学校、自動車整備場で各種工具、測定工具類を保管するキャビネット
【特長】
・サカエのキャビネットの特長である3重安全装置(耐震構造)
・引出し開閉時の本体の転倒防止、地震発生時の引出し全開での転倒防止に優れる。
【用途】
・鍵付きで耐震構造
・工場での大切な工具の保管、または博物館等の文化財保管キャビネットにも使用できる。
・他ビドマーという名称で採用されている船具業・食品工場の工具室等様々なシーンで採用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドキャビネット WCタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鍵を掛けた状態で鍵の紛失をした場合、鍵の作成は可能ですか?
A
本体シリンダー錠に鍵番号の記載がありますので、紛失後の鍵の製作は可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドキャビネット WCタイプ
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm
SKUキャビネット
ステンレス キャビネット SUシリーズ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格203,913-171,012 -199,745 -144,361 -123,295 -167,323 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目3日目3日目
間口(mm)860880880880800450
奥行(mm)500450450450500510
高さ(mm)95010001200800880900
サカエグリーングリーングレーグリーングレーグリーングレーサカエグリーンステンレス
均等耐荷重(引出一段当り)(kg)701001001003050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト