ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドキャビネットWBタイプ用アジャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,746
税込単価
7,421

【特長】・均等耐荷重(引出し1段当り)150Kg。・アジャスター:M12mm。

詳細情報を確認する
  • 間口 (mm)
    936
  • 奥行 (mm)
    657
  • 高さ (mm)
    60
  • その他
    オプション
  • ダークグレー
  • アジャスター
    M12
  • 内容量
    1個

型番:

WB-ABD
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    WB-ABDの仕様・寸法情報

    間口(mm)
    936
    奥行(mm)
    657
    高さ(mm)
    60
    その他
    オプション
    ダークグレー
    アジャスター
    M12
    内容量
    1個
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WB-ABD

    内容量

    最小発注数量
    1個
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,746
    ( 7,421 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・均等耐荷重(引出し1段当り)150Kg。
    ・アジャスター:M12mm。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイドキャビネットWBタイプ用アジャスターベースの型番WB-ABDのページです。 型番WB-ABDに関する仕様情報を記載しております。
    ワイドキャビネットWBタイプ用アジャスターベースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイドキャビネットWBタイプ用アジャスターベース
    ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース
    SKBキャビネット用アジャスターベース
    軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース
    スモールキャビネット用コレットプレート
    軽量キャビネット SVE型用キャスターベース
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格6,74619,0375,3754,7035,78311,270
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    間口(mm)936936611506308506
    奥行(mm)657657657557328557
    高さ(mm)60186572060105
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    ダークグレーダークグレーダークグレーダークグレーグリーンダークグレー

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました