17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ工具室用オプション 棚板

ミニ工具室用オプション 棚板

通常単価(税別)
4,9026,542
税込単価
5,3927,196
通常出荷日:3日目

ミニ工具室専用のオプション棚板。 【特長】 ・ミニ工具室の棚板を増やしたい場合に使用。 ・ミニ工具室専...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 内寸奥行D (mm)
    443
  • サカエグリーン
  • セット内容
    棚受金具付
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ミニ工具室オプション(棚板)の特長

(単位:mm)

有効内寸法○品番適合機種
W449×D443642181
K-80BN
K-80
W829×D443642182
K-100BN
K-100・K-1000

仕様

  • 棚受金具付き
  • 均等耐荷重:80kg

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内寸幅W(mm)

  • 適合機種

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

内寸幅W

(mm)

適合機種

内容量

最小発注数量
449
K- 80
1枚
5個
829
K-100、K-1000
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,902
( 5,392 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミニ工具室専用のオプション棚板。
【特長】
・ミニ工具室の棚板を増やしたい場合に使用。
・ミニ工具室専門のオプション。
【用途】
・保管庫の収納物が細かく、多くのものを収納したい場合に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニ工具室用オプション 棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚板の追加取り付けは簡単ですか?
A
棚受金具を本体にセットし、棚板を置くだけになりますので、簡単にセットできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ工具室用オプション 棚板
ミニ工具室用オプション 浅引出し
ミニ工具室用オプション コボレ止め天板
ミニ工具室用オプション マット
パソコンキャビネット用オプション マウステーブル
キャビネット用ドリルトレー
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格4,902-6,857 -21,307 -1,797 -9,22521,047 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
内寸奥行D(mm)443350516349--
サカエグリーンサカエグリーンサカエグリーン-ニューグレー(テーブル面)グリーン
セット内容棚受金具付R/Lレール付---付属品:3個
内容量1枚1個1枚1枚1個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト