17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ミニ工具室用オプション マット
サカエ
なんでもトレー
アステージ
ボックス型コンテナ サンボックス
三甲
ミニ工具室用オプション 浅引出し

ミニ工具室用オプション 浅引出し

通常単価(税別)
6,8578,318
税込単価
7,5439,150
通常出荷日:3日目

ミニ工具室専用のオプション浅引出し。 【特長】 ・ミニ工具室の浅引出しを増やしたい場合に使用。 ・サカ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 内寸奥行D (mm)
    350
  • 内寸H (mm)
    30
  • サカエグリーン
  • セット内容
    R/Lレール付
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ミニ工具室オプション(浅引出し)の特長

(単位:mm)

有効内寸法○品番適合機種
W425×D350×H30642172 K-80AK-80
W805×D350×H30642176 K-100AK-100・K-1000

仕様

  • R/Lレール付き
  • 均等耐荷重:35kg

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内寸幅W(mm)

  • 適合機種

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

内寸幅W

(mm)

適合機種

内容量

最小発注数量
425
K-80
1個
5個
805
K-100、K-1000
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,857
( 7,543 )
3日目
8,318
( 9,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミニ工具室専用のオプション浅引出し。
【特長】
・ミニ工具室の浅引出しを増やしたい場合に使用。
・サカエ製、ミニ工具室専門のオプション。
【用途】
・保管庫の収納物が細かく、多くのものを収納したい場合に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニ工具室用オプション 浅引出しのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q浅引出しの追加取り付けは簡単ですか?
A
左右のレールを本体にセットし、浅引出しを入れるだけになりますので、簡単にセットできます。
Q浅引き出しには仕切り板はありますか?
A
浅引き出しには仕切り板はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ工具室用オプション 浅引出し
ミニ工具室用オプション 棚板
ミニ工具室用オプション コボレ止め天板
キャビネット用ドリルトレー
ミニ工具室用オプション マット
パソコンキャビネット用オプション マウステーブル
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格6,857-4,902 -21,307 -21,047 -1,797 -9,225
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
内寸奥行D(mm)350443516-349-
内寸H(mm)30-40---
サカエグリーンサカエグリーンサカエグリーングリーン-ニューグレー(テーブル面)
セット内容R/Lレール付棚受金具付-付属品:3個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト