ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
アステージ なんでもトレー |
|
ミスミ パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】 |

(単位:mm)
| 有効内寸法 | ○品番 | 適合機種 |
|---|---|---|
| W424×D349 | 642001 K-OPM1 | K-80 |
| W804×D349 | 642002 K-OPM2 | K-100・K-1000 |
注意
浅引き出しは含まれていません。
ミニ工具室の浅引出し専用のマット。
【特長】
・ミニ工具室の浅引出しに収納するものの保護マットとして最適。
・マットを敷くことで収納物のスベリ止め効果になる。
・サカエ社ミニ工具室専門のオプション。
【用途】
・ミニ工具室の浅引出し材質がスチール製になりますので、収納物の保護等が必要な場合にマットを使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
SKV重量キャビネット用デバイダー縦
0通常価格(税別):532円~

大阪製罐
ディバイダー
0通常価格(税別):115円~

大阪製罐
デラックスキャビネット(ライトグレー)
0通常価格(税別):83,735円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~