17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ工具室用オプション キャスターベース

ミニ工具室用オプション キャスターベース

通常単価(税別)
19,51934,807
税込単価
21,47138,288
通常出荷日:3日目

ミニ工具室専用のキャスターベース。 【特長】 ・三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易。 ・搭載後...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ミニ工具室用オプション・キャスターベースの特長

(単位:mm)

キャスターベース使用例

キャスターベース使用例

  • 三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易。
  • 搭載後保管庫が脱落しない様ストッパー金具で固定することが可能。
間口×奥行×高さ○品番キャスター
508×523×128
888×523×165
643888 E-80CDD
643889 E-100CDD
75φ
100φ
1028×630×165643892
E-K100CDD
100φ

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適合機種

  • 均等耐荷重(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

適合機種

均等耐荷重

(kg)

キャスター

内容量

最小発注数量
508
523
128
K-80N、81、81N
240
ゴム車
1個
1個
888
523
165
K-100、100N、101、101N、103、103N、1001、1001A、1031A
400
ゴム車
1個
1個
1028
630
165
ミニ工具室(横ケント式)
400
100φゴム車
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,519
( 21,471 )
3日目
32,484
( 35,732 )
3日目
34,807
( 38,288 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミニ工具室専用のキャスターベース。
【特長】
・三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易。
・搭載後保管庫が脱落しない様、ストッパー金具で固定することが可能。
【用途】
・弊社ミニ工具室専門のオプション。
・キャスター付きで移動が容易にできますので、保管庫下の掃除の際や頻繁にレイアウト変更を行う職場で最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニ工具室用オプション キャスターベースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易とありますが、1人でもできますか?
A
サイズの小さいものは1人でも可能ですが、サイズの大きいものは2人以上で行って下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ工具室用オプション キャスターベース
ミニ工具室用オプション マット
ミニ工具室用オプション アジャスターベース
ミニ工具室用オプション 棚板
ミニ工具室用オプション 浅引出し
ミニ工具室用オプション コボレ止め天板
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格19,519-1,797 -13,014 -4,902 -6,857 -21,307 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
内容量1個1枚1個1枚1個1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト