17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ工具室用オプション アジャスターベース

ミニ工具室用オプション アジャスターベース

通常単価(税別)
13,01418,696
税込単価
14,31520,566
通常出荷日:3日目

ミニ工具室専用のアジャスターベース。 【特長】 ・三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易。 ・アジ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ミニ工具室用オプション・アジャスターベースの特長

三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易。

三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易。

フォークリフトですくって移動することが可能。

フォークリフトですくって移動することが可能。

アジャスターベース

アジャスターベース

  • 高さ:荷台面高さ
  • アジャスター:M12
間口×奥行×高さ品番
508×523×58mm
888×523×58mm
643890 E-80ABD
643891 E-100ABD
1028×630×58mm643893
E-K100ABD

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 適合機種

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

適合機種

内容量

最小発注数量
508
523
K-80N、81、81N
1個
5個
888
523
K-100、100N、101、101N、103、103N、1001、1001A、1031A
1個
5個
1028
630
ミニ工具室(横ケント式)
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,014
( 14,315 )
3日目
16,730
( 18,403 )
3日目
18,696
( 20,566 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミニ工具室専用のアジャスターベース。
【特長】
・三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易。
・アジャスターベースを使用することで、保管庫をフォークリフトですくって移動することも可能。
【用途】
・弊社ミニ工具室専門のオプション。
・フォークリフトで移動が可能なため、定期的にレイアウト変更を行う職場で最適。
・アジャスターにてレベル調整ができますので、床面のレベルが悪い現場で使用する際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニ工具室用オプション アジャスターベースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易とありますが、1人でもできますか?
A
サイズの小さいものは1人でも可能ですが、サイズの大きいものは2人以上で行って下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ工具室用オプション アジャスターベース
スモールキャビネット用コレットプレート
ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー
重量キャビネット SMNタイプ用デバイダー
ミニ工具室用オプション キャスターベース
ミニ工具室用オプション マット
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格13,014-5,78361040219,519 -1,797 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
高さ(mm)586012163--
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
アジャスターM12-----
内容量1個1枚1枚1枚1個1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト