ファクトリーサプライ用品技術窓口

パソコンキャビネット SPC-2SGY2

通常単価(税別)
190,652
税込単価
209,717
通常出荷日:9日目

パソコン、キーボード等をホコリから守る専用キャビネット。 【特長】 ・モニタースペースの扉は静電気防止...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    650
  • 高さ (mm)
    1610
  • ニューグレー
  • キャスター
    直径:50mm
  • 質量 (kg)
    45
  • 特記事項
    コンセント、ファン、メンテナンスリッド付
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立品

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SPC-2SGY2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

型番間口×奥行×高さキャスター質量セット内容
SPC-2SGY2600×650×1,610mm50φ双輪45kgコンセント・ファン・メンテナンスリッド付
 

外観図

取扱説明書

パソコンキャビネット SPC-2SGY2 取扱説明書-1パソコンキャビネット SPC-2SGY2 取扱説明書-2

SPC-2SGY2の仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
650
高さ(mm)
1610
ニューグレー
キャスター
直径:50mm
質量(kg)
45
特記事項
コンセント、ファン、メンテナンスリッド付
お届け状態(完成品・組立式)
組立品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPC-2SGY2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,652
( 209,717 )
9日目

詳細情報

基本情報

パソコン、キーボード等をホコリから守る専用キャビネット。
【特長】
・モニタースペースの扉は静電気防止透明板を使用している為、ホコリが付きにくい
・引出し内のキーボードはスイング式で不要の時は引出し内に収納可能
・本体右側にアース付電源コンセント(2P+E付)が4個口。定格AC125V15A、1500Wまで対応
・モニタースペース上部に105mmの排気ファン付、下部にメンテナンスリッドあり
【用途】
・粉塵対策、機器収納、パソコン収納キャビネットなどの粉塵やホコリが多い現場で活躍する保管庫

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコンキャビネット SPC-2SGY2の型番SPC-2SGY2のページです。 型番SPC-2SGY2に関する仕様情報を記載しております。
パソコンキャビネット SPC-2SGY2のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q扉は施錠可能ですか?
A
モニタースペース、キーボードスペース、スライド棚(下部)のぞれぞれに異なる錠が付いています。鍵は各錠に2本ずつ付属しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンキャビネット SPC-2SGY2
SKUキャビネット
ステンレス ミニキャビネット
ワイドキャビネット WCタイプ
スモールキャビネット用コレットプレート
ステンレス キャビネット SUシリーズ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格190,652123,295 -82,557203,913 -5,783167,323 -
通常出荷日9日目3日目3日目9日目3日目3日目
間口(mm)600800420860308450
奥行(mm)650500430500328510
高さ(mm)161088041095060900
ニューグレーサカエグリーンステンレスサカエグリーングリーンステンレス
キャスター直径:50mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト