17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネット用パーツ トレイセット

キャビネット用パーツ トレイセット

通常単価(税別)
22,08232,693
税込単価
24,29035,962
通常出荷日:3日目

A、B、C、Dタイプ4種類のサイズ、100個セット【特長】・パーツトレー100個セット、ビス、ナットな...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 内寸H (mm)
    42
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1パック(100個)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

パーツトレイの特長

P-AS(50×75mm)

P-AS(50×75mm)

P-BS(50×100mm)

P-BS(50×100mm)

P-CS(75×100mm)

P-CS(75×100mm)

P-DS(100×100mm)

P-DS(100×100mm)

H60mm引き出しに取付けて使用

SL-44引き出しへの使用例

SL-44引き出しへの使用例

H60引き出し内寸法

H60引き出し内寸法

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内寸幅W(mm)

  • 内寸奥行D(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

内寸幅W

(mm)

内寸奥行D

(mm)

内容量

最小発注数量
70
45
1パック(100個)
1個
95
45
1パック(100個)
1個
95
70
1パック(100個)
1個
95
95
1パック(100個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,082
( 24,290 )
3日目
25,059
( 27,565 )
3日目
27,929
( 30,722 )
3日目
32,693
( 35,962 )
3日目

詳細情報

基本情報

A、B、C、Dタイプ4種類のサイズ、100個セット
【特長】
・パーツトレー100個セット、ビス、ナットなどの細かな部材をキャビネットの中で分けて管理可能
・纏めて購入することで、現場で使用されているキャビネット内を統一した管理を実現
【用途】
・キャビネット内の管理を細かく管理できる商品
・パーツやドリル等工具収納品として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャビネット用パーツ トレイセットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q製品のお手入れ、適切な洗浄方法を教えてください。
A
薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いて下さい、シンナー系の溶剤、アルカリ性の溶剤は使用しないで下さい。
Qパーツトレーに液体を直接注いでも良いでしょうか?
A
油類や液状の薬品類を入れないで下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネット用パーツ トレイセット
パーツトレー
パーツトレー用ネームカード
スモールキャビネット用コレットプレート
ミニ工具室用オプション 浅引出し
ミニ工具室用オプション コボレ止め天板
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格22,082-324 -8,6355,7836,857 -21,307 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
内寸H(mm)4242--3040
お届け状態(完成品・組立式)完成品完成品完成品完成品--
内容量1パック(100個)1個1パック(100個)1枚1個1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト