ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス ミニキャビネット

通常単価(税別)
82,557
税込単価
90,813
通常出荷日:3日目

SUS304製、NO.4仕上げの小型キャビネット。 【特長】 ・現在ご使用中の作業台、キャビネット等の...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    420
  • 奥行 (mm)
    430
  • 高さ (mm)
    410
  • ステンレス
  • 引出し代・均等耐荷重 (kg)
    20
  • 材質
    SUS304
  • 仕上げ
    ヘアーライン
  • 引出内寸    (W×D×H) (mm)
    330×350×90 
  • 質量 (kg)
    19
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MNC-3SU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ステンレス ミニキャビネット 外観図
ステンレス ミニキャビネット 引出し外形図

引出し

製品の基本仕様・特長

型番材質間口×奥行×高さ均等耐荷重(引出し1段当り)質量
MNC-3SUステンレスSUS304420×430×410mm20kg19kg

図面

MNC-3SU

ステンレス ミニキャビネット 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス ミニキャビネット 取扱説明書

MNC-3SUの仕様・寸法情報

間口(mm)
420
奥行(mm)
430
高さ(mm)
410
ステンレス
引出し代・均等耐荷重(kg)
20
材質
SUS304
仕上げ
ヘアーライン
引出内寸    (W×D×H)(mm)
330×350×90 
質量(kg)
19
お届け状態(完成品・組立式)
完成品
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MNC-3SU

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,557
( 90,813 )
3日目

詳細情報

基本情報

SUS304製、NO.4仕上げの小型キャビネット。
【特長】
・現在ご使用中の作業台、キャビネット等の上など気軽にお使いいただけるキャビネットです
・引出しはオールロック機構付きで、大切な工具・部品等を守ります
【用途】
・クリーンルーム、実験室、食品工場等の各現場に
・自動車工場の卓上キャビネット、ショールーム等美観を求める現場でも使用できる
・5S活動の見えない化収納キャビネットとしても使用できる

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ミニキャビネットの型番MNC-3SUのページです。 型番MNC-3SUに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ミニキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q引出し内に仕切りを付けることは可能でしょうか?
A
各引出しに横仕切り1枚付属しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ミニキャビネット
ステンレス キャビネット SUシリーズ
SKUキャビネット
ワイドキャビネット WCタイプ
スモールキャビネット用コレットプレート
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格82,557167,323 -123,295 -203,913 -5,783171,012 -
通常出荷日3日目3日目3日目9日目3日目9日目
間口(mm)420450800860308880
奥行(mm)430510500500328450
高さ(mm)410900880950601000
ステンレスステンレスサカエグリーンサカエグリーングリーングリーングレー
引出し代・均等耐荷重(kg)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト