17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SKUキャビネット

SKUキャビネット

通常単価(税別)
123,295145,693
税込単価
135,625160,262
通常出荷日:3日目

オールロック機構付きのキャビネット【特長】・引出しタイプと1列引出しタイプの2種類から収納スタイルに合...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    800
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    880
  • サカエグリーン
  • 均等耐荷重(引出一段当り) (kg)
    30
  • 均等耐荷重(棚板一段当り) (kg)
    75
  • 引出内寸    (W×D×H) (mm)
    320×390×110 
  • オールロック機構
    オールロック機構
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

SKU - 14の外観 質量 : 88kg W800×D500×H880mm 各引出しにタテ仕切1枚、ヨコ仕切2枚付

SKU-14

SKU - 7Tの外観 質量 : 65kg W800×D500×H880mm 各引出しにタテ仕切1枚、ヨコ仕切2枚付、棚板2枚付 扉内寸法 : W350×D470×H810mm

SKU-7T

引出し内寸法

引出し

製品の基本仕様・特長

引出し率 : 88%

引出し率 : 88%

オールロック機構 全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守る。

オールロック機構
全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守る。

SKU-14の仕様

質量 : 88kg
W800×D500×H880mm
各引出しにタテ仕切1枚、ヨコ仕切2枚付

SKU-7Tの仕様

質量 : 65kg
W800×D500×H880mm
各引出しにタテ仕切1枚、ヨコ仕切2枚付、棚板2枚付
扉内寸法 : W350×D470×H810mm

使用方法・使用事例

使用方法

SKUキャビネット 取扱説明書

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

その他寸法 (W×D×H)

(mm)

質量

(kg)

セット内容

内容量

最小発注数量
扉内:350×470×810
65
棚板2枚付(付属品):各引出しにタテ仕切1枚、ヨコ仕切2枚付
1台
1個
-
88
各引出しにタテ仕切1枚、ヨコ仕切2枚付
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,295
( 135,625 )
3日目
145,693
( 160,262 )
3日目

詳細情報

基本情報

オールロック機構付きのキャビネット
【特長】
・引出しタイプと1列引出しタイプの2種類から収納スタイルに合わせてお選びいただけます。
・全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。
・細かい部品を分けて収納する際に便利です。
・鍵付きの為、安心して収納できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SKUキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q引き出し内の仕切り板は標準で付属していますか?
A
各引き出しに縦仕切り1枚、横仕切り2枚付きです。
Qカギを紛失した場合、カギの購入は可能ですか?
A
カギの購入は可能です。本体の鍵穴に番号が記載されていますので、その番号をお伝え下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKUキャビネット
ワイドキャビネット WCタイプ
ステンレス キャビネット SUシリーズ
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格123,295-203,913 -167,323 -171,012 -199,745 -144,361 -
通常出荷日3日目9日目3日目9日目9日目9日目
間口(mm)800860450880880880
奥行(mm)500500510450450450
高さ(mm)88095090010001200800
サカエグリーンサカエグリーンステンレスグリーングレーグリーングレーグリーングレー
均等耐荷重(引出一段当り)(kg)307050100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト