ファクトリーサプライ用品技術窓口

SKBキャビネット用アジャスターベース SKB-ABD

SKBキャビネット用アジャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,375
税込単価
5,913

キャビネットオプション アジャスターベース。 【特長】 ・SKB用のオプション...

詳細情報を確認する
  • 間口 (mm)
    611
  • 奥行 (mm)
    657
  • 高さ (mm)
    57
  • その他
    オプション
  • ダークグレー
  • 適応サイズ
    SKBタイプ
  • アジャスター
    M12
  • 内容量
    1個

型番:

SKB-ABD
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    アジャスターベース SKB-ABDの寸法

    SKB-ABD

    SKB-ABD

    間口×奥行×高さ:611×657×57mm
    荷台面高さ:20mm
    アジャスター:M12

    SKB-ABDの仕様・寸法情報

    間口(mm)
    611
    奥行(mm)
    657
    高さ(mm)
    57
    その他
    オプション
    ダークグレー
    適応サイズ
    SKBタイプ
    アジャスター
    M12
    内容量
    1個

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKB-ABD

    内容量

    最小発注数量
    1個
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,375
    ( 5,913 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    キャビネットオプション アジャスターベース。
    【特長】
    ・SKB用のオプションベース。
    ・アジャスターはM12×P1.75を採用。
    ・作業現場によってはビドマーと呼ばれる。
    【用途】
    ・据付する現場の床のレベル調整が必要な場合に。
    ・自動車・工場やメンテナンス現場等あらゆる工具を収納するときに。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SKBキャビネット用アジャスターベースの型番SKB-ABDのページです。 型番SKB-ABDに関する仕様情報を記載しております。
    SKBキャビネット用アジャスターベースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q取り付けは簡単ですか?
    A
    本体自重が83㎏と129㎏あるので出来れば取り付けする場合は引き出しを一旦全て取り外してから載せた方が良いと思います。取り外しが手間の場合でも引き出しは空にした状態で据付下さい。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SKBキャビネット用アジャスターベース
    軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース
    ワイドキャビネットWBタイプ用アジャスターベース
    スモールキャビネット用コレットプレート
    軽量キャビネット SVE型用キャスターベース
    ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格5,3754,7036,7465,78311,27019,037
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    間口(mm)611506936308506936
    奥行(mm)657557657328557657
    高さ(mm)57206060105186
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    ダークグレーダークグレーダークグレーグリーンダークグレーダークグレー

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました