17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SKBキャビネット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SKBキャビネット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKB-1210W

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

W605×D650タイプ工具等収納キャビネット
【特長】
・高さはH810/1200mm、引き出し高さはH75/100/125/150mm
・耐荷重は75kg可能でカギ付き
・引き出し開放率は75%
・KEタイプより重荷重用のキャビネット
・作業現場によってはビドマーと呼ばれる
【用途】
・自動車、工場やメンテナンス現場等あらゆる工具を収納するとき

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
605
奥行(mm)
650
高さ(mm)
1200
サカエグリーン
均等耐荷重(引出一段当り)(kg)
引出H75・100mm:75、H125・150mm:150
引出内寸    (W×D×H)(mm)
H75:499×547×60 
引出内寸②  (W×D×H)(mm)
H100:499×547×85 
引出内寸③ (W×D×H)(mm)
H125:499×547×110 
引出内寸④ (W×D×H)(mm)
H150:499×547×135   
質量(kg)
129
セット内容
各引出しにパーティション2枚、デバイダー6枚付
お届け状態(完成品・組立式)
完成品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト