17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレススーパースペシャルワゴン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレススーパースペシャルワゴン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SSW-112RSU4

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。
・均等耐荷重表示は安全率20%を想定します。
・簡単に組み立て・段替えができます。
・棚板は棚受に乗せてビス止めするだけの為、従来2人での作業が1人で簡単に取付け、また組み替えができます。
・支柱構造は溶接レスにより美観向上します。
・棚板は50mmピッチで皿型・フラット型変更可能です。
・直進安定金具を標準装備です。
・支柱/棚板:SUS430
・キャスターは、ストッパー付2個
【用途】
・食品工場や準クリーンルームでも使用出来るSUS430製の安価なツールワゴン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
880
段数(段)
3
キャスター
100φナイロンウレタン車(スチール金具)
セット内容(付属品)
-
均等耐荷重(kg)
150
材質
SUS430
JANコード
-
仕上げ
BA
お届け状態(完成品・組立式)
組立式
質量(kg)
17

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト