ファクトリーサプライ用品技術窓口

棚板(3方コボレ止めタイプ) SPR-21TALI SPR-21TALI

棚板(3方コボレ止めタイプ) SPR-21TALI

通常単価(税別)
24,400
税込単価
26,840
通常出荷日:3日目

棚板(3方コボレ止めタイプ)。 【特長】 ・棚板の正面を開放することで荷物の出し入れがしやすい。 ・後...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

SPR-21TALI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

SPR-21TALI

製品の基本仕様・特長

均等耐荷重(棚板1枚当り):150kg
間口×奥行×高さ:1,500×600×99mm
質量:15kg

部品明細
支柱、天・底棚、中棚、六角穴付ボタンボルト(M8×15L)、平座金(M8)、セレート付フランジナット(M8)、中棚取付金具、サカエシール、
アジャスター、自在キャスター(ストッパー付)、自在キャスター(ストッパー無)、バネ座金(M12)、 板スパナ、六角棒レンチ

使用方法・使用事例

使用方法

棚板(3方コボレ止めタイプ) SPR-21TALI 取扱説明書-1棚板(3方コボレ止めタイプ) SPR-21TALI 取扱説明書-2

SPR-21TALIの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
1500
奥行(mm)
600
高さ(mm)
99
均等積載量(kg/段)
150
その他
オプション
カラー
アイボリー
お届け状態(完成品・組立式)
組立式
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPR-21TALI

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,400
( 26,840 )
3日目

詳細情報

基本情報

棚板(3方コボレ止めタイプ)。
【特長】
・棚板の正面を開放することで荷物の出し入れがしやすい。
・後方、両端からの落下を防ぐ。
・均等耐荷重(棚板1枚当り):150kg。
・間口×奥行×高さ:1500×600×99mm。
【用途】
・スーパーラックのオプションパーツ。

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

棚板(3方コボレ止めタイプ) SPR-21TALIの型番SPR-21TALIのページです。 型番SPR-21TALIに関する仕様情報を記載しております。
棚板(3方コボレ止めタイプ) SPR-21TALIのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棚板(3方コボレ止めタイプ) SPR-21TALI
サカエラック コボレ止め付
区分棚 KB型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)
区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)
区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)
中量ボルトレス棚"M3型"(高さ1800mm・背板・スライド棚付)
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,40077,361 -30,596 -33,039 -31,478 -209,729 -
通常出荷日3日目3日目8日目8日目8日目18日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)15001800875875875900
奥行(mm)600550250200250571
高さ(mm)99----1800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト