17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式) MR-BLCシリーズ

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式) MR-BLCシリーズ

通常単価(税別)
142,966167,412
税込単価
157,263184,153
通常出荷日:3日目

折りたたみコンテナを活用した新構造のラック【特長】・新構造のはめ込み方式を採用することによって組み立て...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    1250
  • 奥行 (mm)
    570
  • 高さ (mm)
    2073
  • 均等積載量 (kg/段)
    50
  • カラー
    ホワイト
  • キャスター
    φ100ゴム車
  • 特許登録
    第4756156号
  • 備考
    「6点支持方式」。抜落防止ストッパー付(背面側)。
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サカエ独自の堅牢構造「6点支持方式」

サカエ独自の堅牢構造「6点支持方式」

新構造のはめ込み方式を採用することによって組み立て、連結が非常に簡単になった。また強度も高く、外れにくく安定した設置が可能になった。

コンテナ収納ラック 移動式 H2,073mmタイプ

タイプ間口×奥行×高さ品番質量
単体1250×570×2073MR-1940BLC96kg

均等耐荷重(棚板1段当り):50kg
固定棚5段
キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車
コンテナー:40BTM 内寸法(W490×D331×H254mm)

タイプ間口×奥行×高さ品番質量
単体1250×570×2073MR-1950BLC85kg

均等耐荷重(棚板1段当り):50kg
固定棚4段
キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車
コンテナー:50BTM 内寸法(W490×D331×H304mm)

  • 新構造・横揺れに強いマルチプルラック。
  • 収納にコンテナを使うことによって物品の管理が容易に行える。
  • 耐震固定金具を使用可能。

※ 商品の詳しい内容はメーカーサイト、カタログでご確認ください。

使用方法・使用事例

使用方法

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式) MR-BLCシリーズ 取扱説明書-1マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式) MR-BLCシリーズ 取扱説明書-2

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

質量

(kg)

セット内容(付属品)

内容量

最小発注数量
5
96kg
コンテナー:40BTM/15個付
1台
1個
4
85kg
コンテナー:50BTM/12個付
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,412
( 184,153 )
3日目
142,966
( 157,263 )
3日目

詳細情報

基本情報

折りたたみコンテナを活用した新構造のラック
【特長】
・新構造のはめ込み方式を採用することによって組み立て、連結が非常に簡単になりました。強度も高く、外れにくく安定した設置が可能になりました。
【用途】
・アパレル、介護現場、病院用備品収納ラックとして
・クリーンルーム等のウェア交換用ラックや通い箱との中継用ラック等様々な現場で使用可能

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式) MR-BLCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本体のみの購入は可能でしょうか?
A
可能です。
Qオリコンはブルーのみでしょうか?
A
イエローもあります。他マドコン用のラックもご用意しておりますのでお問合せ下さい。
Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式) MR-BLCシリーズ
ステンレスニューパールラック NPRシリーズ
3段ラック棚(折畳式)
軽量ラック(100kgタイプ・高さ2100mm)
ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック
区分棚 KC-M型 (ボルト式、前あたり付・100kgタイプ、間口875mm)
メーカーサカエサカエエスコアイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山
通常価格142,966-152,203 -36,84515,33447,550 -37,875 -
通常出荷日3日目3日目2日目4日目1日目〜8日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
間口(mm)125012008701200915875
奥行(mm)570450450450450250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト