ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーラックオプションパーツ コボレ止め SPR-39K SPR-39K

スーパーラックオプションパーツ コボレ止め SPR-39K

通常単価(税別)
2,090
税込単価
2,299
通常出荷日:3日目

スーパーラックの上段を除く各段にコボレトメが取り付け可能なオプション。 【特長】 ・4方取り付け可能で...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

SPR-39K
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

  • 回転式のコボレ止めで簡単に操作が行える。
  • 奥行きタイプ。
  • 奥行390mm。

※奥行タイプ単体でのご使用はできません。ご使用の際は奥行タイプと間口タイプそれぞれ2セット必要になります。

使用方法・使用事例

使用事例

コボレ止めセット時

コボレ止めセット時

コボレ止めオープン時

コボレ止めオープン時

使用方法

スーパーラックオプションパーツ コボレ止め SPR-39K 取扱説明書-1スーパーラックオプションパーツ コボレ止め SPR-39K 取扱説明書-2

SPR-39Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
その他
奥行(mm)
390
その他
オプション
適応サイズ
奥行390mm
特許登録
特許出願中
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPR-39K

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090
( 2,299 )
3日目

詳細情報

基本情報

スーパーラックの上段を除く各段にコボレトメが取り付け可能なオプション。
【特長】
・4方取り付け可能で、回転式のためセットしたり、オープンにしたりする事も可能。
【用途】
・地震対策品・落下防止等に使用。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーラックオプションパーツ コボレ止め SPR-39Kの型番SPR-39Kのページです。 型番SPR-39Kに関する仕様情報を記載しております。
スーパーラックオプションパーツ コボレ止め SPR-39Kのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q最上段には使用出来ないのですか?
A
支柱内側の受け部分を利用して固定する為取り付けは出来ません。固定棚はH50立ち上がりがありますので、受け皿型で組立すれば落下防止にもなりますのでご検討下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーラックオプションパーツ コボレ止め SPR-39K
軽中量棚ND型用オプション棚板セット
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板
中量ボルトレス棚"M3型"引出用スライド棚板(ロック付)
メタルラック用コネクタ
メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,0906,2978,508 -25,368415341
通常出荷日3日目9日目13日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプションその他-
材質その他スチールスチールスチールスチール-
奥行(mm)39042229.557126-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
適応サイズ奥行390mmW1200×D450用----

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました