17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SGステンレススクレーパー 3ボングミ

通常単価(税別)
988
税込単価
1,087
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サビに強い、ステンレス製のブレードです。【特長】・にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 幅 (mm)
    147
  • 高さ (mm)
    280
  • 奥行き (mm)
    25
  • JANコード
    4977292179072
  • セット内容
    3本組(刃幅:25・50・75mm)
  • 重量 (g)
    300
  • 内容量
    1セット

型番:

EV-SG-3P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EV-SG-3Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
幅(mm)
147
高さ(mm)
280
奥行き(mm)
25
JANコード
4977292179072
セット内容
3本組(刃幅:25・50・75mm)
重量(g)
300
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EV-SG-3P

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
988
( 1,087 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サビに強い、ステンレス製のブレードです。
【特長】
・にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです
【用途】
・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGステンレススクレーパー 3ボングミの型番EV-SG-3Pのページです。 型番EV-SG-3Pに関する仕様情報を記載しております。
SGステンレススクレーパー 3ボングミのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
塗装剥がし等に
4
満足度:4.0
セットでこの価格ならと思い購入しました。使った感じは問題ありませんでした。あとは耐久性だけです。
1人が参考にしています。
金型の汚れ除去に
3
満足度:3.0
思っていたよりも金属部分が薄くて、押し付けるとしなってしまい 汚れがうまく取れない場合があります。 押し付けて擦り落とす...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q刃厚を教えてください。
A
実測値となるのであくまでも参考ですが、刃厚は根元から先端にかけて薄くなっており根元が1.2mm、先端が0.5mmです。なお、刃幅に関わらず刃厚は同じです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SGステンレススクレーパー 3ボングミ
特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ
ステンレススクレーパー
ステンレススクレーパー SSC
コーキングヘラ NO.3
ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5
メーカーE-ValueE-ValueKTC(京都機械工具)TONEハンディ・クラウンSK-11
通常価格9889881,708 -1,220 -44494 -
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパーコーキングへら樹脂柄へら
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス樹脂
幅(mm)147128----
高さ(mm)280275----
奥行き(mm)2525----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト