17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EV ペーパーマスク EM-1 5PCS EM-1-5PCS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EV ペーパーマスク EM-1 5PCS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EM-1-5PCS

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

清掃作業などのホコリの多い場所での作業に最適な一般軽粉じん用マスクです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
幅(mm)
155
高さ(mm)
190
奥行き(mm)
70
JANコード
4977292387613
重量(g)
20
用途
木材の研磨・研削、刈払い作業、家の壁落とし・解体作業等での防じん。
機能1
会話がしやすい、カップ型形状です。
仕様1
一般軽粉じん用。
注意事項1
このマスクは防毒マスクではありません。
注意事項2
鉄などの研削・研磨時などに発生する熱をもった粉じん(鉄粉)にはご使用できません。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト