ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易フィルターマスク EM-3 EM-3

簡易フィルターマスク EM-3

通常単価(税別)
305
税込単価
336
通常出荷日:3日目

ホコリの多い場所での作業に便利な簡易マスクです。【特長】・呼吸が楽にできる構造になっています・視野が広...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • 幅 (mm)
    130
  • 高さ (mm)
    170
  • 奥行き (mm)
    50
  • JANコード
    4977292387347
  • 重量 (g)
    40
  • 用途
    土木・建築・木工・農業・園芸・鉄工・石工作業などの粉塵の発生しやすい作業での防じん。
  • 機能1
    呼吸が楽にできる構造になっています。
  • 機能2
    視野が広く、着用時はソフトな肌ざわりです。
  • 機能3
    フィルター交換式タイプで経済的です。
  • 仕様1
    フィルター式。
  • 注意事項1
    このマスクは防毒マスクではありません。
  • 内容量
    1個

型番:

EM-3
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

簡易フィルターマスク EM-3の仕様

商品外観

商品外観

パッケージ

パッケージ

使用イメージ

使用イメージ

  • 商品サイズ:幅130×高さ90×奥行き50mm
  • 重量:40g
  • 用途:土木・建築・木工・農業・園芸・鉄工・石工作業などの粉塵の発生しやすい作業での防じん。
  • 機能・特徴:呼吸が楽にできる構造。視野が広く、着用時はソフトな肌ざわり。フィルター交換式タイプで経済的。
  • 仕様:フィルター式。

※このマスクは防毒マスクではありません。

EM-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
幅(mm)
130
高さ(mm)
170
奥行き(mm)
50
JANコード
4977292387347
重量(g)
40
用途
土木・建築・木工・農業・園芸・鉄工・石工作業などの粉塵の発生しやすい作業での防じん。
機能1
呼吸が楽にできる構造になっています。
機能2
視野が広く、着用時はソフトな肌ざわりです。
機能3
フィルター交換式タイプで経済的です。
仕様1
フィルター式。
注意事項1
このマスクは防毒マスクではありません。
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM-3

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
305
( 336 )
3日目

詳細情報

基本情報

ホコリの多い場所での作業に便利な簡易マスクです。
【特長】
・呼吸が楽にできる構造になっています
・視野が広く、着用時はソフトな肌ざわりです
・フィルター交換式タイプで経済的です
【用途】
・土木・建築・木工・農業・園芸・鉄工・石工作業などの粉塵の発生しやすい作業での防じん

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易フィルターマスク EM-3の型番EM-3のページです。 型番EM-3に関する仕様情報を記載しております。
簡易フィルターマスク EM-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易フィルターマスク EM-3
取替え式防じんマスク DR165N3
取替式防じんマスク 6000/2091-RL3
TW防じん・防毒マスク
取替式防じんマスク 6000/2071
取替式防じんマスク 6000/2097
メーカーE-Value重松製作所スリーエムジャパンSK-11スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格30529,5744,8932,6163,660 -4,396 -
通常出荷日3日目4日目1日目2日目1日目〜2日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用取替式防じん取替式防じん防毒取替式防じん取替式防じん
幅(mm)130-----
高さ(mm)170-----
奥行き(mm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト