ツール用品技術窓口

確定しました

  • 形状

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

軸付 SW 一般金属用【20個入り】

通常単価(税別)
6,280
税込単価
6,908
通常出荷日:10日目

ワーク別に商品を用意しております。金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取りに...

詳細を確認

型番:

SW0617500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

SW0617500の仕様・寸法情報

形状
円筒
種類
ゴム砥石
粒度(#)
500
軸径(mm)
3
砥石径(mm)
6
砥石長(mm)
17
結合剤
R
最高使用回転速度(min−1)
30000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SW0617500

形状

粒度(#)

軸径

(mm)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

最高使用回転速度

(min−1)

最小発注数量
円筒
500
3
6
17
30000
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,280
( 6,908 )
10日目

詳細情報

基本情報

ワーク別に商品を用意しております。金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取りに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付 SW 一般金属用の型番SW0617500のページです。 型番SW0617500に関する仕様情報を記載しております。
軸付 SW 一般金属用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付 SW 一般金属用
アングル SW 一般金属用
リューター 軸付ラビン砥石(一般用)
リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研削用)
リューター 軸付ハードラビン砥石(金属研削用)
メーカーTACTTACT日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格6,2806,9282,310 -2,860 -2,860 -3,190 -
通常出荷日10日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石
結合剤RR----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング