17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タクトジスク 金属用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タクトジスク 金属用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T2-24

2021年07月に販売終了となりました。

ワーク別の軽研削用研磨砥石です。コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り均一した面を出し等、研削作業に抜群の威力!

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴム/ウレタンディスク
被削材
一般鋼[◎] / 合金鋼[○]
粒度(#)
24
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
厚み(mm)
6
最高使用回転数
12000rpm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト