17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 11日以内

セラポジスク【5個入り】

通常単価(税別)
12,97214,595
税込単価
14,26916,055
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・弾性ゴムとセラミック砥粒を配合した砥石のため、素材にキズを付けずに滑らかな面を作ることができ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
46
1パック

5個入り

80
1パック

5個入り

120
1パック

5個入り

220
1パック

5個入り

320
1パック

5個入り

500
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,595
( 16,055 )
6日目
14,595
( 16,055 )
11日目
12,972
( 14,269 )
6日目
14,595
( 16,055 )
6日目
14,247
( 15,672 )
4日目
14,247
( 15,672 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性ゴムとセラミック砥粒を配合した砥石のため、素材にキズを付けずに滑らかな面を作ることができます
・フェノール樹脂等の接着剤でセラミック砥粒を保持していないので粉塵、目詰まりが非常に少なく、衛生的です
・低速回転のため熱発生が少なくワークの焼け、ヒズミ防止になります
・弾性効果により、二次バリ(返りバリ)の発生がなくなりました
【用途】
・鏡面加工前の面出し(乱反射のない面)
・研磨仕上げ
・微細R面取り、微バリ取り
・キズ取り、サビ取り、ヤケ取り
・工夫次第で用途が広がります

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 低速6,000回転用
    6,000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現。
型番粒度サイズ
D46#46グレー100φ×7t×穴径15φ
D80#80ブルー
D120#120ピンク
D220#220グリーン
D320#320バイオレット
D500#500ブラウン
 

■粒度別用途

粒度用途
ヤケ取りサビ取り汚れ取り微細キズ取り微バリ取りR面取り微研削研磨研磨面出し
#46
#80
#120-
#220--
#320---
#500---

注意・禁止事項

最高回転数6,000回転を厳守して下さい。(破裂、割れの恐れがあり危険です。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラポジスクのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属・非金属のバリ取りに使用
4
満足度:4.0
少し気になる程度のバリ取りに使用していますが問題ありません。 なんといっても素材を傷つけず、取りすぎない程度に仕上がるの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラポジスク
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
ベベルディスク フェルト
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
“ポリディスクα”(艶出し研磨用)
メーカーTACTトラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山
通常価格12,972-16,6049,3152,3012,80210,503
通常出荷日4日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ研磨布ディスクゴム/ウレタンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクディスクペーパーディスクペーパーフェルト/コットン/サイザルディスク
被削材一般鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
外径(mm)1001009590100100
穴径(mm)1516151616(15)16
厚み(mm)781071310
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング