17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

サンドシートEX

サンドシートEX
通常単価(税別)
284373特別価格
税込単価
312410特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・サンドシートに改良を加えソフトな風合いで使いやすさを追求した商品です。・切れ味、ライフは申し...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

粒度詳細

最小発注数量
80
4906702120014
C(80)
10個
1500
4906702120069
UF(1500)
10個
3000
4906702120076
MCF(3000)
10個
120
4906702120021
M(120)
10個
240
4906702120038
F(240)
10個
400
4906702120045
VF(400)
10個
600
4906702120052
SF(600)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345
( 380 )
2日目
345
( 380 )
2日目
373
( 410 )
在庫品1日目当日出荷可能
345334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
345
( 380 )
2日目
345
( 380 )
2日目
284
( 312 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンドシートに改良を加えソフトな風合いで使いやすさを追求した商品です。
・切れ味、ライフは申し分なく、また1/2にカットできるようにセンターにミシン目を入れました。
・サンドシートより多目的・広範囲に使用できます。
・また水・油との併用も可能です。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サンドシートEX 外観

粒度:C(80)黒・M(120)茶・F(240)赤・EF(320)赤茶・VF(400)薄青・
UF(1500)灰・MCF(3000)オレンジ
サイズ:150×230mm(ミシン目入)

  • 酸化皮膜
  • サビの除去
  • ヘアーライン加工
  • 木製品のケバ取り
  • 塗装前の足付
  • メッキの前処理
  • 擦り傷のぼかし
  • 溶接部のヤケ取り
  • 樹脂製品の汚れ落とし
  • ステンレスシンクのキズ落とし

使用方法・使用事例

使用事例

サンドシートEX

選定サポート情報

サンドシートEX 用途

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドシートEXのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
各種部材の研磨
4
満足度:4.0
手でカットできるようになっています。EX無しに比べるとやわらかい分,若干へ足るのが早い。その分曲面にはなじみやすいので使...もっと読む
0人が参考にしています。
CR内軽作業用消耗品
4
満足度:4.0
コスト的にも、性能的にも、他社製と比べて、とても使用感が良い。ぜひお勧めの一品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドシートEX
サンドシート(金属・木工用)
シートペーパー
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
A布シート
研磨布シート NASS
メーカーSHINEXSHINEXトラスコ中山ノリタケコーテッドアブレーシブ王冠印三共理化学
通常価格284-536110 -3,883 -4,1516,825 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
商品タイプ不織布/ナイロン不織布/ナイロン研磨布研磨布研磨布研磨布
幅(mm)150150230230230230
長さ(mm)230230280280280280
用途木材研磨 / サビ取り / 傷ぼかし金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし / 傷ぼかしサビ取り / 汚れ落とし金属研磨 / サビ取り金属研磨 / サビ取り金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし / 傷ぼかし / 面取り / 曲面・細部研磨 / 電動サンダー
使用方法手研磨手研磨----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング