17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サンドシート(金属・木工用)

サンドシート(金属・木工用)
通常単価(税別)
536特別価格
税込単価
590特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・クッション性があるため素材の形状に良くなじみ、サンドペーパーに比べ素材を削りすぎることがない...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

粒度詳細

最小発注数量
1000
4906702103055
極細(1000)
10個
120
4906702103024
荒目(120)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536
( 590 )
在庫品1日目当日出荷可能
536519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


【特長】
・クッション性があるため素材の形状に良くなじみ、サンドペーパーに比べ素材を削りすぎることがない。また目詰まりも起こさず金属・木工研磨等幅広くお使い可能。
【用途】
・サビ落とし。
・木のささくれ取り。
・塗装前の足付け。
・すり傷のぼかし。
・ステンレスのヘアーライン加工。
・コンクリート面の汚れ落とし。
・鍋・クラインパンの汚れ、こげ落とし。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ粒度(#)幅(mm)長さ(mm)用途
SS-120不織布/ナイロン120150230金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし / 傷ぼかし /
SS-240不織布/ナイロン240150230金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし / 傷ぼかし /
SS-80不織布/ナイロン80150230金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし / 傷ぼかし /
SS-400不織布/ナイロン400150230金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし / 傷ぼかし /
SS-1000不織布/ナイロン1000150230金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし / 傷ぼかし /

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドシート(金属・木工用)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
表面仕上げ
4
満足度:4.0
表面仕上げに使用しました。 厚みがあるので使いやすかったです。
0人が参考にしています。
錆取り
5
満足度:5.0
厚みがあり柔らかいので角やパイプなど形状に沿って使用できる。 錆落とし、塗装はがしなどに使っています。
0人が参考にしています。
各種部材の錆取り
4
満足度:4.0
スポンジ研磨シートです。さびなどの異物を除去するときに使います。結構長持ちして使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドシート(金属・木工用)
サンドシートEX
シートペーパー
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
A布シート
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
メーカーSHINEXSHINEXトラスコ中山ノリタケコーテッドアブレーシブ王冠印スリーエムジャパン
通常価格536284 -110 -3,883 -4,1516,897
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
商品タイプ不織布/ナイロン不織布/ナイロン研磨布研磨布研磨布研磨布
幅(mm)150150230230230150
長さ(mm)230230280280280230
用途金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし / 傷ぼかし木材研磨 / サビ取り / 傷ぼかしサビ取り / 汚れ落とし金属研磨 / サビ取り金属研磨 / サビ取りサビ取り / 汚れ落とし
使用方法手研磨手研磨----
よく一緒に購入される商品

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング